Loading

Avviatori combinati IEC a bassa tensione
Allen-Bradley

I nostri avviatori combinati IEC includono modalità operative diretta, reversibile e a due velocità.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(332)
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
  • avviatori combinati IEC lv
avviatori combinati IEC lv
Chevron LeftChevron Left
avviatori combinati IEC lv
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri avviatori combinati IEC includono modalità operative diretta, reversibile e a due velocità. Questi avviatori sono azionati tramite comando rotativo e includono dispositivi di comando e segnalazione da 22.5 mm. I componenti in stile IEC consentono un ingombro più compatto e sono disponibili fino a 250 Hp (300 A).


Panoramica

Compatto con interruttore automatico di protezione motore (103C/107C, 103H/107H)

  • Adatto per applicazioni interne ed esterne
  • Dimensioni compatte che richiedono uno spazio di installazione minimo

Bulletins 103C/107C

  • Include gamme da 1/8…10 Hp (0.1…16 A)
  • Fornisce custodia in plastica con grado di protezione IP66, Type 4/4X/12K
  • Offre montaggio verticale dell'avviatore
  • cULus omologato per il controllo e la protezione dei carichi motore

Bulletins 103H/107H

  • Include gamme da 1/8…30 Hp (0.1…43 A)
  • Fornisce custodia di metallo con grado di protezione IP66, Type 3/4/12
  • Offre montaggio orizzontale dell'avviatore che consente spazio per il montaggio di un trasformatore di controllo
  • cULus omologato per il controllo e la protezione dei carichi motore

Custodia di metallo (106-C, 112-C/113-C)

  • Include gamme da 1/8…250 Hp (0.1…300 A)
  • Fornisce custodia di metallo con grado di protezione IP42/66, Type 1/3/4/12
  • Offre montaggio orizzontale che consente spazio per il montaggio di un trasformatore di controllo

Bulletin 106-C/112-C offre protezione da cortocircuito fino a 100 kA con sezionatore rotativo con fusibile

Bulletin 113-C offre protezione da cortocircuito fino a 65 kA con interruttore automatico scatolato

 

  • Miglioramenti ai pannelli di controllo industriali — Offriamo un'ampia gamma di componenti preconfigurati, dagli avviatori motore scatolati standard ad alta disponibilità ai pannelli di controllo industriali completamente personalizzati. Guardate Jeff Kilburn di Rockwell Automation illustrare alcuni degli ultimi miglioramenti, tra cui la tecnologia di cablaggio a incastro e le soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di OEM e utilizzatori finali.
  • Le nostre soluzioni di automazione e controllo industriale vi aiutano a costruire il sistema di automazione industriale più efficiente per soddisfare le vostre esigenze.
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei contattori IEC 100-TD013_-EN-P
Dati tecnici sulle dimensioni approssimative degli avviatori IEC 100-TD015_-EN-P
Specifiche degli interruttori automatici di protezione motore e degli interruttori automatici di protezione circuito motore 140M-TD002_-EN-P
Specifiche del relè di sovraccarico E1 Plus 193-TD011_-EN-P
Specifiche tecniche del sezionatore rotativo 194R-TD001_-EN-P
Specifiche sulla manutenzione preventiva dei componenti industriali, delle custodie e dei valori nominali dei contatti IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto degli avviatori IEC aperti e scatolati 100-PP006_-EN-P
Profilo globale dei valori nominali della corrente di cortocircuito SCCR-PP002_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Guida rapida al Centro di configurazione regionale CMPNTS-QR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcato CE
  • cULus Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left avviatori combinati IEC a bassa tensione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: