Loading

Centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2500 IEC
Allen-Bradley

A partire dal 31 luglio 2025, i nostri centro controllo motori CENTERLINE 2500 saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita.
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
Un centro controllo motori CENTERLINE 2500 è un grande armadio industriale in metallo grigio. All'esterno, diverse sezioni mostrano una combinazione di pulsanti elettronici multicolore, touchscreen, chiusure delle porte con dispositivi di blocco di sicurezza e deflettori. All'interno del centro controllo motori sono presenti componenti elettronici per il controllo di motori e avviatori e per l'invio di dati utilizzati per gestire gli impianti industriali.
Progettista di sistemi
Progettista di sistemi
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
Esplora ora
  1. panoramica
  2. Documentazione
  3. Certificazioni
Open All Close All
panoramica
  • Un grande armadio di metallo grigio è rivolto direttamente verso gli spettatori. Diviso in quattro sezioni verticali, questo contenitore industriale presenta 18 porte di diverse dimensioni con maniglie, LED, interruttori, tastierini, prese d'aria e/o pulsanti multicolore.
Un grande armadio di metallo grigio è rivolto direttamente verso gli spettatori. Diviso in quattro sezioni verticali, questo contenitore industriale presenta 18 porte di diverse dimensioni con maniglie, LED, interruttori, tastierini, prese d'aria e/o pulsanti multicolore.
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Un grande armadio di metallo grigio è rivolto direttamente verso gli spettatori. Diviso in quattro sezioni verticali, questo contenitore industriale presenta 18 porte di diverse dimensioni con maniglie, LED, interruttori, tastierini, prese d'aria e/o pulsanti multicolore.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Logo Allen-Bradley

Come tutte le cose belle, anche i nostri centri controllo motori CENTERLINE® 2500 (MCC) sono giunti al termine. Ma non preoccupatevi… Anche se i centri controllo motori CENTERLINE 2500 MCC stanno per essere dismessi e non saranno più disponibili per la vendita dal 31 luglio 2025, abbiamo gli strumenti e l’assistenza per aiutarvi a migrare ai nostri centri controllo motori FLEXLINE™ 3500.

Soluzioni di compatibilità e migrazione dei prodotti​

Le condizioni di mercato impegnative pongono sfide significative. In tutta l’azienda e durante l’intero ciclo di vita, dovete continuamente cercare modi per valorizzare il vostro investimento esistente in automazione.​

Lasciate che Rockwell Automation vi aiuti a determinare le opzioni di migrazione e a mostrarvi i vantaggi, tra cui migliori prestazioni, decisioni aziendali più informate, riduzione dei costi di manutenzione e risposta più rapida alle mutevoli richieste del mercato.​

Utilizzate lo strumento di ricerca Product Lifecycle Status per trovare informazioni specifiche sul ciclo di vita in base al numero di catalogo.​

Scoprite di più sulle nostre Soluzioni di compatibilità e migrazione dei prodotti.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione di CENTERLINE 2500 2500-SG001_-EN-P
Struttura del catalogo dei MCC LV CENTERLINE 2500 e dei quadri di distribuzione dell’energia 2500-TD004_-EN-P
Kit di assistenza sul campo per MCC CENTERLINE con tecnologia IntelliCENTER MCC-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione di CENTERLINE 2500 2500-IN001_-EN-P
Ricezione, movimentazione e stoccaggio dei CENTERLINE 2500 MCC 2500-IN002_-EN-P
Istruzioni di sigillatura IP54 CENTERLINE 2500 2500-IN003_-EN-P
Installazione di colonne CENTERLINE 2500 Serie A–C con unità Serie D 2500-IN006_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale di riferimento dei MCC CENTERLINE con tecnologia IntelliCENTER che utilizzano una rete EtherNet/IP MCC-RM001_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnica applicativa per l'integrazione dei centri controllo motori a bassa tensione in sistemi di controllo distribuiti con i protocolli di comunicazione Modbus TCP e Profibus DP MCC-AT008_-EN-P
Tecnica applicativa della sicurezza funzionale dei MCC CENTERLINE LV MCC-AT007_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Checklist di selezione CENTERLINE 2500 2500-SR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Conformità agli standard

  • EN 61439-1:2011
  • EN 61439-2:2011
  • EN 60204-1:2006 + A1:2009
  • EN 63000:2018
  • GB 7251.12-2013
  • GB/T 7251.12:2013
  • ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641:2014
  • IEC 61439-1:2011
  • IEC 61439-2:2011
  • IEC 60529:2013
  • ISO/IEC 17067:2013

Certificazioni

  • ABS
  • CE 
  • CCC
  • DEKRA
  • EAC 
  • RETIE 
  • Sismica 
  • Approvazione SII
  • UKCA 

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

Specifiche di approvvigionamento
Dati tecnici
Specifiche di approvvigionamento

Scopri di più sulle opzioni di comunicazione dei prodotti, sulle classificazioni e sulle certificazioni per i prodotti di automazione.

Ulteriori informazioni
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Centro controllo motori a bassa tensione IEC CENTERLINE 2500
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: