Loading

Pannelli di controllo pompa NEMA
Allen-Bradley

I nostri quadri di controllo pompa NEMA sono dotati di una maniglia a flangia che aziona un interruttore automatico di protezione motore o un sezionatore con lame visibili.
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
  • pannelli di controllo pompa NEMA
pannelli di controllo pompa NEMA
Chevron LeftChevron Left
pannelli di controllo pompa NEMA
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri quadri di controllo pompa NEMA sono dotati di una maniglia a flangia che aziona un interruttore automatico di protezione motore o un sezionatore con lame visibili. Puoi personalizzarli con una varietà di tipi di avviatori per applicazioni specifiche e accessori per il controllo e il feedback diagnostico.


  • Offre custodie strette in metallo verniciato Tipo 3R o custodie con spazio aggiuntivo
  • Include avviatori NEMA taglie 1–6 (7 e 8 disponibili tramite MIC)
  • Include valore nominale di ingresso servizio
  • Offre opzione di relè di sovraccarico eutettici o elettronici
  • Include modifiche installate in fabbrica
  • Offre accessori installabili sul campo

Ulteriori informazioni

  • Miglioramenti ai quadri di controllo industriali — Offriamo un'ampia gamma di componenti preassemblati, dagli avviatori motore scatolati standard ad alta disponibilità ai quadri di controllo industriali completamente personalizzati. Guardate Jeff Kilburn di Rockwell Automation illustrare alcuni degli ultimi miglioramenti, tra cui la tecnologia di cablaggio a incastro e le soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di OEM e utilizzatori finali.
  • Le nostre soluzioni di automazione e controllo industriale vi aiutano a costruire il sistema di automazione industriale più efficiente per soddisfare le vostre esigenze.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche del pannello pompa 1232-TD001_-EN-P
Specifiche dei contattori e degli avviatori scatolati NEMA Bulletin 300 300-TD004_-EN-P
Specifiche del relè di protezione in lega eutettica 592-TD009_-EN-P
Specifiche dell’elemento riscaldante 592-TD010_-EN-P
Specifiche sulla manutenzione preventiva dei componenti industriali, delle custodie e dei valori nominali dei contatti IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei pannelli di controllo pompa scatolati per avviatori NEMA, avviatori graduali e convertitori di frequenza 500-PP012_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni

Bulletin 1232, 1232X, 1233, 1233X

  • cULus Listed — File No. E125316; Guide Nos. NKJH, NKJH7

Bulletin 1232V, 1233V

  • cULus Listed — File No. E54866; Guide No. NITW

 

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14
  • UL 508 (solo Bulletin 1232, 1232V, 1232X)
  • UL 508A (solo Bulletin 1233, 1233V, 1233X)

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Quadri di controllo pompa NEMA
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: