Loading

Contattori standard IEC
Allen-Bradley

La nostra linea di contattori Bulletin 100-C offre un design salvaspazio e ad alte prestazioni in contattori da 9–97 A. Questi contattori a basso consumo di potenza sono progettati per controllare motori e altri carichi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(225)
(1923)
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
  • Contattori IEC standard
Contattori IEC standard
Chevron LeftChevron Left
Contattori IEC standard
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

La nostra linea di contattori Bulletin 100-C offre un design salvaspazio e ad alte prestazioni in contattori da 9–97 A. Questi contattori a basso consumo di potenza sono progettati per controllare motori e altri carichi.


Panoramica

  • Conforme ai requisiti degli standard IEC, UL e CSA
  • Offre accessori comuni per tutte le dimensioni di contattore
  • Include terminazioni bobina reversibili (lato linea o carico)
  • Fornisce protezione IP2X contro il contatto accidentale
  • Conforme alla direttiva RoHs
  • Include soppressione dei picchi integrata con bobine CC
  • Consente il montaggio frontale e laterale dei contatti ausiliari
  • Include moduli di temporizzazione elettronici e pneumatici
  • Include moduli di controllo integrati montati sulla bobina per risparmio di spazio
  • Fornisce terminazioni bobina reversibili (lato linea o carico)
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei contattori IEC 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed (File No. E3125, Guide NLDX)
  • cULus Listed (File No. E3125, Guide NLDX7)
  • CCC
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • Rispetta le restrizioni sui materiali della direttiva RoHS 2011/65/EU dell'Unione Europea
  • Coordinamento IEC 60947 Tipo "2"

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori standard IEC
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: