Loading

Contattori CA serie 300
Allen-Bradley

I nostri contattori e avviatori motore NEMA serie 300 rappresentano un'alternativa salvaspazio ed economica per le applicazioni che richiedono un controllo motore con classificazione NEMA.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(9)
(18)
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
  • contattori serie 300 CA
contattori serie 300 CA
Chevron LeftChevron Left
contattori serie 300 CA
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Quando la vostra applicazione richiede contattori compatti conformi agli standard NEMA, i nostri contattori e avviatori motore NEMA serie 300 offrono un'alternativa salvaspazio ed economica per le applicazioni che richiedono il controllo motore con classificazione NEMA.


Panoramica

  • Taglie NEMA 00–8
  • Versioni di sicurezza nelle taglie 00–1 e 4–8
  • Bobina universale a risparmio energetico in un'ampia gamma di tensioni di controllo CA e CC nelle taglie 00–1 e 4–8
  • I morsetti della bobina delle taglie 00–1 sono reversibili senza richiedere lo smontaggio
  • Relè di protezione motore a montaggio diretto a stato solido fino alla taglia 4
  • Dimensioni compatte per un design salvaspazio
  Standard Risparmio energetico
Ampia gamma di prodotti Taglie NEMA 0–3 Taglie NEMA 00–8
Ingombro ridotto Ingombro fino al 40% inferiore rispetto ai NEMA tradizionali
Risparmio energetico, bobine a campo ampio di tensione   X
Versioni di sicurezza disponibili   X
Protezione da contatto accidentale con dita X X
Interfaccia PLC integrata opzionale senza relè di interposizione   X
Montaggio su guida DIN X Fino alla taglia 3 compresa
Soppressione integrata dei picchi di tensione   X
Conformità agli standard globali X X
L'interblocco meccanico elimina lo spazio tra i contattori per i contattori di inversione   X
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili — EN 60947-4-1
  • cULus Listed — File No. E41850; Guide Nos. NLDX, NLDX7
Conformità agli standard
  • CSA C22.2, No. 14
  • NEMA/EEMAC ICS2
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori CA serie 300
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: