Loading

Interruttori di manovra 1592
Allen-Bradley

I nostri interruttori di manovra a media tensione Bulletin 1592 sono disponibili con opzioni con e senza fusibile e opzioni di controllo a media tensione speciali per alimentatore e linee principali.
Loading
  1. panoramica
  2. Certificazioni
Open All Close All
panoramica
  • Interruttori di manovra 1592
Interruttori di manovra 1592
Chevron LeftChevron Left
Interruttori di manovra 1592
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di manovra a media tensione Bulletin 1592 sono disponibili con opzioni con e senza fusibile e opzioni di controllo a media tensione speciali per alimentatore e rete.



Panoramica

  • Disponibile nelle taglie 200 A, 400 A, 600 A e 1200 A
  • Offre valori nominali di 2400–6900 V
  • Dotato di interruttore di manovra principale per la commutazione della sorgente di alimentazione primaria
  • Contiene un interruttore di manovra dell'alimentatore per la commutazione di altri carichi
  • Fornisce una protezione sopra i morsetti di linea, all'interno della cella di alimentazione, per isolare la media tensione quando la porta della cella dell'alimentazione è aperta
  • Dotato di una porta della cella dell'alimentazione con una finestra di ispezione per esaminare la posizione dell'interruttore
  • Include un interruttore di manovra a 3 poli, azionato in gruppo, con una maniglia di manovra esterna

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UL MarkedUL Marked
  • Direttive europee per la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (EMC)
  • UL

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di manovra 1592
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: