Loading

598 Custodie per uso generico
Allen-Bradley

La nostra linea di custodie Bulletin 598 include custodie per scopi generici, scatole di derivazione e custodie di ricambio progettate per applicazioni sia interne che esterne.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
(2)
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
  • 598 custodie per uso generico
598 custodie per uso generico
Chevron LeftChevron Left
598 custodie per uso generico
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

La nostra linea Bulletin 598 di custodie comprende custodie per uso generale, scatole di derivazione e custodie di ricambio progettate per applicazioni sia interne che esterne.


Panoramica

Bulletin 598 — Custodie per uso generico

  • Progettate per l'uso come scatola di controllo dell'automazione, custodia di controllo elettrico e scatola di cablaggio dei morsetti in applicazioni industriali e commerciali
  • Include UL Type 3R, 4, 4X, 12 e 13 impermeabile, resistente alla corrosione, a tenuta di polvere, IP66
  • Include predisposizione per il montaggio tramite AB o guida DIN
  • Accetta morsettiere sia a pannello sia su guida

Bulletin 598 — Scatola di derivazione

  • Progettata per l'uso come scatola di derivazione, scatola di cablaggio dei morsetti e piccola scatola di controllo dell'automazione in applicazioni industriali e commerciali
  • Include UL Type 3R, 4, 4X, 12 e 13 impermeabile, resistente alla corrosione, a tenuta di polvere, IP66
  • Include predisposizione per il montaggio tramite AB o guida DIN
  • Accetta morsettiere a pannello o su guida

Bulletin 598 — Custodia sostitutiva NEMA

  • Custodie in metallo progettate per una moltitudine di configurazioni di avviatori NEMA
  • Include UL Type 1, 3R, 4, 4X, 12
  • NEMA dimensioni 1–5

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • Marcatura CE
  • cULus Listed — File No. E54866; Guide Nos. NITW, NITW7
     
    Conformità agli standard
  • CSA C22.2, No. 14
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left 598 Custodie per uso generico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: