Loading

Contattori di sicurezza IEC
Allen-Bradley

I nostri contattori di sicurezza IEC Bulletin 100S/104S offrono prestazioni di contatti a specchio o ad accoppiamento meccanico fino a 750 A, come richiesto nei circuiti di feedback per le moderne applicazioni di sicurezza.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(87)
(684)
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
  • Contattori di sicurezza IEC
Contattori di sicurezza IEC
Chevron LeftChevron Left
Contattori di sicurezza IEC
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri contattori di sicurezza IEC Bulletin 100S/104S offrono prestazioni con contatti a specchio o ad accoppiamento meccanico fino a 750 A, come richiesto nei circuiti di feedback per le moderne applicazioni di sicurezza. I nostri contattori di sicurezza Bulletin 100S utilizzano contatti a specchio per garantire l'isolamento sicuro dei carichi di movimento pericolosi. I contatti a specchio forniscono un'indicazione affidabile dello stato aperto o chiuso dei poli di alimentazione principali.


Panoramica

  • Include un corpo di contatto rosso per un facile riconoscimento
  • Disponibile con bobine di funzionamento CA e CC
  • Offre una gamma completa di accessori
  • Le versioni opzionali riducono il tempo di diseccitazione sotto i 30 ms, una riduzione fino al 50% rispetto alle bobine elettroniche standard

Contattori di sicurezza 100S-E

  • Contatti ausiliari a bassa potenza per circuito di feedback
  • Prestazioni di contatto speculari
  • Bobine elettroniche
  • Disponibile interfaccia PLC integrata per contattori oltre 100 A

Contattori di sicurezza 100S-C/104S-C

  • Includono contatti ausiliari NC ad accoppiamento meccanico
  • Forniscono contatti ausiliari a montaggio frontale
  • Offrono la certificazione di terze parti SUVA

Contattori di sicurezza 100S-D ancora disponibili come ricambi per applicazioni precedenti

  • Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri Safety Components e le Safety Solutions integrate. Conosciamo le sfide che affrontate in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei contattori IEC 100C-PP002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
SUVA CertificationSUVA Certification
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • Contattori 100S-C
    • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
    • cULus (File n. E41850, Guida NLDX)
    • cULus (File n. E41850, Guida NLDX7)
    • Certificazione di terze parti SUVA
    • CCC
  • Contattori 100S-E
    • cULus, File n. E41850 / E196120
    • UL
    • CSA
    • CCC
    • EAC
    • RCM
    • RINA
    • KC
    • CE
    • SUVA
    • SEMI-F47 (condizioni d'uso su richiesta)
Conformità agli standard
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1 Allegato F – Contatti speculari
  • IEC 60947-4 Allegato K – Durata utile B10
  • IEC 60947-5-1 Allegato L – Contatti ad accoppiamento meccanico
  • Rispetta le restrizioni sui materiali della direttiva RoHS 2011/65/UE dell'Unione Europea

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori di sicurezza IEC
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: