I nostri sistemi PLC Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 offrono un numero maggiore di I/O, un contatore ad alta velocità più rapido, un'uscita treno di impulsi, funzionalità di rete avanzate e retroilluminazione sul pannello LCD integrato.
I nostri sistemi di controllori a logica programmabile MicroLogix™ 1400 Bulletin 1766 si basano sulle caratteristiche fondamentali di MicroLogix 1100: EtherNet/IP™, modifiche on-line e un pannello LCD integrato. Questi controllori presentano un numero maggiore di I/O digitale, un contatore ad alta velocità più rapido, uscita treno di impulsi, funzionalità di rete avanzate e retroilluminazione sul pannello LCD. I controllori senza punti I/O analogici integrati forniscono 32 punti I/O digitale, mentre le versioni analogiche offrono 32 punti I/O digitale e 6 punti I/O analogico. È possibile espandere tutte le versioni con un massimo di sette moduli I/O di espansione 1762.
La porta Ethernet fornisce funzionalità di server Web, funzionalità e-mail e supporto dei protocolli per il supporto del protocollo DNP3
LCD integrato con retroilluminazione consente di visualizzare lo stato del controllore e degli I/O
LCD integrato fornisce un'interfaccia semplice per messaggi, monitoraggio e manomissione di bit/numero intero
Espande le funzionalità dell'applicazione attraverso il supporto di un massimo di sette 1762 MicroLogix I/O di espansione con 256 I/O digitale
Fino a sei contatori ad alta velocità da 100 kHz integrati (solo su controllori con ingressi CC)
Due porte seriali con supporto dei protocolli DF1, DH-485, Modbus RTU, DNP3 e ASCII
10 KB di parole nella memoria del programma utente con 10 KB di parole nella memoria dati utente
Fino a 128 KB per la registrazione dati e 64 KB per la ricetta
Programmazione con il software RSLogix 500®
Le applicazioni tipiche includono:
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di imballaggio
Macchinari industriali generali
Stampa
Alimentare e bevande
Farmaceutica
Acqua e acque reflue / SCADA
Controllo frizione/freno
Controllo posizione - Pick-and-place / nastro trasportatore
BESTECH fornisce un nuovo sistema di ventilazione su richiesta per una miniera sotterranea
La nostra soluzione Integrated Architecture® offre funzionalità multidisciplinari su una rete EtherNet/IP™, che aiuta a far convergere controllo, visualizzazione e supporto decisionale in tutta la miniera.
Il nostro controllore MicroLogix™ 1400 utilizza un software preprogrammato con dati del National Renewable Energy Labs (NREL), che fornisce automaticamente informazioni accurate su dove si trova esattamente il sole, ovunque e in qualsiasi momento.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza