Loading

1718 Moduli I/O Ex
Allen-Bradley

I nostri moduli Bulletin 1718 Ex I/O sono una piattaforma I/O distribuito a sicurezza intrinseca progettata per aree pericolose Zona 1, se inseriti in custodie certificate.
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
  • 1718 Ex I/O
1718 Ex I/O
Chevron LeftChevron Left
1718 Ex I/O
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri moduli 1718 Ex I/O sono una piattaforma I/O distribuito a sicurezza intrinseca progettata per le aree pericolose di Zona 1, se inseriti in custodie certificate. Questa piattaforma integra i dispositivi di campo tramite EtherNet/IP™ in un design I/O compatto basato su chassis. Il fattore di forma offre la massima efficienza e riduce la necessità di hardware e cablaggio aggiuntivi.

  • Fornisce I/O a sicurezza intrinseca per soddisfare i requisiti applicativi per il montaggio in Zona 1 (in custodie certificate)
  • Si integra con il sistema Integrated Architecture® per una facile configurazione
  • Si collega su EtherNet/IP in Zona 0 e Zona 1
  • Supporta Studio 5000 Logix Designer® v24 e versioni successive con profilo Add-On
  • Offre un design I/O compatto basato su chassis con alimentatore contenuto nello chassis
  • Include un adattatore DLR e un'alimentazione ridondante opzionale
  • Offre il supporto HART 7 che è standard su tutti i moduli analogici
Modernizza FLEX Ex I/O a 1718 Ex o 1719 Ex I/O
Modernizza FLEX Ex I/O a 1718 Ex o 1719 Ex I/O
capacità
capacità
Modernizza FLEX Ex I/O a 1718 Ex o 1719 Ex I/O
Migliorate le prestazioni, la produttività e il tempo di disponibilità del vostro sistema di automazione industriale con l'ammodernamento da FLEX Ex I/O a 1718 Ex I/O o 1719 Ex I/O.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche tecniche 1718 Ex I/O 1718-TD001_-EN-E
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Istruzioni per l'installazione dei moduli I/O 1718 Ex 1718-IN001_-EN-E
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente 1718 Ex I/O 1718-UM001_-EN-E
Product Profiles Pubblicazione
eBook sulla modernizzazione da FLEX Ex I/O a 1718 Ex I/O o 1719 Ex I/O MIGRAT-PP030_-EN-P
Profilo prodotto 1718 Ex I/O 1718-PP001_-EN-P
1718 Soluzioni di custodia PartnerNetwork I/O da Pepperl+Fuchs 1718-PP002_-EN-P
White paper sui moduli 1718 Ex I/O e 1719 Ex I/O 1719-WP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • CE
  • IECEx
  • INMETRO
  • NEPSI
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left 1718 Moduli I/O
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: