Loading

Encoder assoluti EtherNet/IP
Allen-Bradley

Estendete i vantaggi del vostro sistema di controllo del movimento EtherNet/IP integrando questi encoder con opzioni di Integrated Motion e CIP Safety.
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
  • 4 encoder assoluti Allen‑Bradley 843E EtherNet/IP

    843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

  • Tre 843ES CIP Safety Encoder dall'alto verso il basso. Vista posteriore con quattro connettori: un connettore micro maschio da 12 mm (12:00), uno con copertura in acciaio per tubo (6:00) e due connettori micro femmina da 12 mm (3:00 e 9:00). Vista frontale con albero cavo al centro e staffe di montaggio a 3:00 e 9:00. Vista posteriore in rosso di sicurezza con quattro connettori: uno con cappuccio di plastica giallo (12:00), uno con copertura in acciaio per tubo (6:00) e due con cappucci di plastica neri (3:00 e 9:00).

    843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

4 encoder assoluti Allen‑Bradley 843E EtherNet/IP

843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

Tre 843ES CIP Safety Encoder dall'alto verso il basso. Vista posteriore con quattro connettori: un connettore micro maschio da 12 mm (12:00), uno con copertura in acciaio per tubo (6:00) e due connettori micro femmina da 12 mm (3:00 e 9:00). Vista frontale con albero cavo al centro e staffe di montaggio a 3:00 e 9:00. Vista posteriore in rosso di sicurezza con quattro connettori: uno con cappuccio di plastica giallo (12:00), uno con copertura in acciaio per tubo (6:00) e due con cappucci di plastica neri (3:00 e 9:00).

843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

Chevron LeftChevron Left
4 encoder assoluti Allen‑Bradley 843E EtherNet/IP
Chevron LeftChevron Left
Tre 843ES CIP Safety Encoder dall'alto verso il basso. Vista posteriore con quattro connettori: un connettore micro maschio da 12 mm (12:00), uno con copertura in acciaio per tubo (6:00) e due connettori micro femmina da 12 mm (3:00 e 9:00). Vista frontale con albero cavo al centro e staffe di montaggio a 3:00 e 9:00. Vista posteriore in rosso di sicurezza con quattro connettori: uno con cappuccio di plastica giallo (12:00), uno con copertura in acciaio per tubo (6:00) e due con cappucci di plastica neri (3:00 e 9:00).
Logo Allen-Bradley

I nostri encoder assoluti EtherNet/IP™ sono progettati con uno switch EtherNet/IP integrato e doppie porte Ethernet per supportare reti lineari e topologie Device Level Ring. Fornendo un feedback ausiliario direttamente attraverso una rete EtherNet/IP, questi encoder eliminano la necessità di cablaggio punto a punto. Questi encoder sono progettati per offrire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali gravosi. La nostra gamma di encoder include modelli che portano l’encoder come asse di solo feedback per applicazioni su macchine che utilizzano Integrated Motion su EtherNet/IP. Offriamo anche modelli progettati per applicazioni di sicurezza che richiedono funzioni di monitoraggio della velocità, della direzione o della posizione.


Feature 842E & 842E-CM Integrated Motion 843E EtherNet/IP 843ES with CIP Safety
Risoluzione 18 bit × 12 bit (262144 × 4096) 18 bit × 12 bit (262144 × 4096) 18 bit × 12 bit (262144 × 4096) per connessione standard 15 bit × 12 bit (32768 × 4096) per connessione di sicurezza
Supporta la funzionalità di albero continuo Sì Sì Sì per connessione standard, No per connessione di sicurezza
Opzioni albero Pieno e albero cavo Pieno e albero cavo Solido e albero cavo
RPI 2 ms e superiori 1 ms e oltre 1 ms e oltre
Criterio di prova EMC A A e B A e B
Grado di protezione dell’involucro IP67 IP67 IP67
Diagnostica automatica No Sì Sì
Filtraggio velocità/accelerazione No Sì Sì
Temperatura di funzionamento −30–85 °C (−22–185 °F) −40–80 °C (−40–176 °F) −40–80 °C (−40–176 °F)
Materiale custodia Alluminio Alluminio, offre anche versioni con rivestimento nano Alluminio
Comunicazione Le doppie porte Ethernet supportano le topologie lineari e Device Level Ring Le doppie porte Ethernet supportano le topologie lineari e Device Level Ring Le doppie porte Ethernet supportano le topologie lineari e Device Level Ring
Sicurezza n/a n/a Fornisce classificazioni di sicurezza fino a e inclusi SIL 3 e PLe, Cat. 3, secondo gli standard di sicurezza più recenti

Nel terzo episodio di ROK Talk, Rob e Nathan hanno due ospiti: Linxi Gao, Product Manager, e Jon Riemer, Commercial Project Engineer per i sistemi di sicurezza. Linxi fornisce una panoramica delle caratteristiche degli encoder di sicurezza e degli esempi di applicazione, mentre Jon parla della selezione e delle differenze tra applicazioni basate su azionamento e applicazioni basate su controllore.



Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione degli encoder EtherNet/IP Bulletin 842E 842E-IN001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione di Integrated Motion su EtherNet/IP Bulletin 842E-CM 842E-IN002_-EN-P
Installazione encoder assoluto EtherNet/IP Bulletin 843E/843ES 843-IN001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente Bulletin 842E EtherNet/IP encoder assoluto 842E-UM001_-EN-P
Manuale utente dell'encoder Integrated Motion Bulletin 842E-CM su EtherNet/IP 842E-UM002_-EN-P
Manuale utente degli encoder assoluti EtherNet/IP Bulletin 843E/843ES 843-UM001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto encoder assoluto EtherNet/IP serie 843E 843E-PP001_-EN-P
Profilo prodotto degli encoder assoluti CIP Safety su EtherNet/IP Bulletin 843ES 843ES-PP001_-EN-P
Profilo prodotto encoder assoluto EtherNet/IP Bulletin 842E 842E-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

842E EtherNet/IP Encoder assoluti

  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

842E-CM Integrated Motion su EtherNet/IP Encoder assoluti

  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Marchio NRTL (cULus Listed e TÜV Rheinland) per UL 508
  • CAN/CSA C22.2.14-10
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

843E EtherNet/IP Encoder assoluti standard

  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed (UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

843ES CIP Safety su EtherNet/IP Encoder assoluti

  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed (UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • TÜV Rheinland
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Encoder assoluti EtherNet/IP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: