Loading

Servoazionamenti Kinetix 5500
Allen-Bradley

I nostri servoazionamenti Kinetix 5500 offrono soluzioni di controllo assi EtherNet/IP versatili che aiutano a semplificare i progetti e a creare soluzioni agili ed economiche.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(10)
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
  • I servoazionamenti Kinetix® 5500 Bulletin 2198 Allen‑Bradley si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix 5370, supportando Integrated Motion su EtherNet/IP.
I servoazionamenti Kinetix® 5500 Bulletin 2198 Allen‑Bradley si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix 5370, supportando Integrated Motion su EtherNet/IP.
Chevron LeftChevron Left
I servoazionamenti Kinetix® 5500 Bulletin 2198 Allen‑Bradley si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix 5370, supportando Integrated Motion su EtherNet/IP.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Offrendo le prestazioni e la scalabilità necessarie per competere nell'attuale mercato, i servoazionamenti Kinetix® 5500 consentono di ottenere il massimo dai processi di controllo assi. Grazie al design innovativo e compatto e alla comunicazione EtherNet/IP, i servoazionamenti Kinetix 5500 contribuiscono a ridurre l'ingombro delle macchine e a semplificarne la progettazione, il funzionamento e la manutenzione. Questi versatili servoazionamenti consentono di ottimizzare il funzionamento in un'ampia gamma di applicazioni monoasse o multiasse, dai movimenti di posizione di base alle soluzioni di controllo assi coordinate e ad alta velocità.


Ora puoi realizzare un modo semplice per ottimizzare le tue applicazioni di controllo assi. I servoazionamenti Kinetix 5500 forniscono servoazionamento per soluzioni monoasse e possono essere configurati per l’uso multiasse grazie alla loro innovativa connessione a sbarra CA/CC condivisa. Inoltre, le doppie porte Ethernet supportano diverse topologie, offrendoti la libertà di progettare utilizzando architetture lineari o Device Level Ring (DLR).

I servoazionamenti Kinetix 5500 possono essere abbinati ai  Kinetix® VP Servo Motors per migliorare le prestazioni produttive e ridurre i tempi di installazione e messa in servizio utilizzando un unico cavo per alimentazione, feedback ausiliario e freno motore. Combinati come sistema, possono offrire una soluzione di controllo assi economica che garantisce la velocità e la precisione necessarie per soddisfare i requisiti produttivi più esigenti.  

Con l’opzione di sicurezza integrata, il segnale di sicurezza viaggia attraverso il cavo di rete EtherNet/IP invece di essere cablato direttamente dall’azionamento al controllore. Questo significa che puoi modificare la configurazione di qualsiasi azionamento sulla rete senza dover cambiare il cablaggio. Tutto può essere gestito tramite il software Studio 5000 Logix Designer® e il controllore Logix.

Caratteristiche

  • Soluzione a cavo singolo che include feedback, freno motore e alimentazione motore, cavo all-in-one dotato di un connettore rapido a giro singolo
  • Capacità di eseguire motori servo e a induzione in un'unica piattaforma di azionamento
  • Connettività di alimentazione flessibile che offre molteplici modalità di funzionamento del sistema
  • Ogni numero di catalogo del servoazionamento supporta applicazioni di classe 200 V e 400 V
  • Consente il supporto del feedback ausiliario utilizzando Integrated Motion su encoder EtherNet/IP 

Kinetix 5500 Servoazionamenti con sicurezza integrata

  • Esegue funzioni di sicurezza Safe Torque Off SIL 3 PLe su una connessione EtherNet/IP
  • Integrazione completa del progetto in Studio 5000 Logix Designer per controllo, sicurezza e motion
  • Riduce il cablaggio di sicurezza e il numero di componenti di sicurezza richiesti
  • Valida il sistema di sicurezza tramite riutilizzo del codice

Strumenti & risorse

VIDEO
Sicurezza integrata con i drive PowerFlex 527 e Kinetix 5500

Guardate questo video per scoprire la sicurezza integrata come parte della vostra Integrated Architecture.

Prendi in considerazione la modernizzazione del controllo assi
Un'ingegnera in primo piano che lavora al computer con un armadio elettrico pieno di Kinetix e altri componenti Allen-Bradley sullo sfondo.
WHITE PAPER
Prendi in considerazione la modernizzazione del controllo assi

La modernizzazione può sembrare un'iniziativa complessa, ma può essere estremamente vantaggiosa con il partner e la soluzione giusti.

Leggi ora
VIDEO
Sistemi di controllo assi completi per macchine intelligenti

Nell'attuale ambiente competitivo, la semplificazione della progettazione delle macchine, la flessibilità dei sistemi e il miglioramento delle prestazioni complessive delle macchine sono vantaggi fondamentali. Che si tratti di costruire macchine piccole e indipendenti o sistemi grandi e complessi, i prodotti Kinetix di Allen-Bradley per la soluzione di controllo assi possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.


Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Ulteriori informazioni
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Kinetix 5500 e motore VP a bassa inerzia 2198-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE
  • cULus Listed
  • KCC
  • ODVA
  • RCM
  • Sicurezza funzionale TÜV Rheinland
  • Marchio UKCA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti Kinetix 5500
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: