Loading

Servoazionamenti Kinetix 5100
Allen-Bradley

I versatili servoazionamenti Kinetix 5100 migliorano le prestazioni e la scalabilità delle macchine di piccole e medie dimensioni.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(9)
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
  • I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 offrono un'opzione scalabile per la soluzione servo in un unico prodotto.
  • Kinetix 5100 TLP 400 V
  • Famiglia Kinetix 5100
I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 offrono un'opzione scalabile per la soluzione servo in un unico prodotto.
Kinetix 5100 TLP 400 V
Famiglia Kinetix 5100
Chevron LeftChevron Left
I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 offrono un'opzione scalabile per la soluzione servo in un unico prodotto.
Chevron LeftChevron Left
Kinetix 5100 TLP 400 V
Famiglia Kinetix 5100
Logo Allen-Bradley

I servoazionamenti Kinetix® 5100 offrono un'opzione scalabile per soluzioni di servo in un unico prodotto. Questi azionamenti offrono una gamma di potenza estesa fino a 15 kW e supportano applicazioni stand-alone, Micro800™ o controllate da Logix. I servoazionamenti Kinetix 5100 sono dotati di ingressi e uscite standard, diverse modalità di controllo, oltre a Safe Torque Off e doppia porta EtherNet/IP per varie topologie di rete.


Progettati per la versatilità, i servoazionamenti Kinetix 5100 offrono un'ampia gamma di opzioni di potenza per soddisfare le esigenze applicative più diverse. Possono rappresentare una soluzione economica per ottenere macchine flessibili in grado di soddisfare la crescente domanda di beni personalizzati e di una maggiore varietà di prodotti. Questi servoazionamenti sono ottimizzati per l'abbinamento con i  Kinetix TLP Motors per migliorare la capacità di fornire soluzioni di controllo assi complete, adatte a macchine di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche

  • Offre il controllo selezionabile standalone, Micro800 o Logix per una serie di esigenze prestazionali
  • Fornisce un'ampia gamma di potenza (50–2000 W a 120–230 V e 3000–15000 W a 230 V)
  • Offre funzioni di sicurezza senza parti o cablaggi aggiuntivi con Safe Torque Off (STO) cablato standard
  • Presenta 10 ingressi digitali liberamente assegnabili (due possono essere utilizzati come funzioni di ingresso rapido) e cinque uscite digitali liberamente assegnabili
  • Fornisce la funzione di movimento indicizzato (con 99 segmenti) che consente più comandi di movimento rispetto alle soluzioni comparabili senza la necessità di un sistema di controllo
  • Le funzioni di messa a punto automatica aiutano a controllare la risonanza del sistema
  • Consente di cambiare modalità di controllo (ad es. da velocità a coppia) al volo
  • Si integra facilmente nelle applicazioni Logix con AOI appositamente progettate

Strumenti & risorse

Fai un passo avanti verso la modernizzazione del movimento
Due tecnici di fabbrica maschi con magliette Rockwell Automation che camminano in una fabbrica moderna con una linea di assemblaggio robotica sulla sinistra.
WHITE PAPER
Fai un passo avanti verso la modernizzazione del movimento

La modernizzazione può portare a una macchina a prova di futuro, produttiva, sostenibile e ben attrezzata per fornire dati significativi alla vostra azienda. Esplorate i passaggi lungo il percorso di modernizzazione.

Leggi ora
Prendi in considerazione la modernizzazione del motion
In primo piano, un'ingegnera che lavora al computer con un armadio elettrico pieno di Kinetix e altri componenti Allen-Bradley sullo sfondo.
WHITE PAPER
Prendi in considerazione la modernizzazione del motion

La modernizzazione può sembrare un'iniziativa travolgente, ma può essere un'ottima opportunità con il partner e la soluzione giusti.

Leggi ora
VIDEO
Sistemi di movimento completi per macchine intelligenti

In un ambiente competitivo come quello odierno, la semplicità di progettazione delle macchine, la flessibilità dei sistemi e il miglioramento delle prestazioni complessive delle macchine sono vantaggi fondamentali. Che si tratti di costruire macchine piccole e indipendenti o sistemi grandi e complessi, i prodotti di motion control Kinetix di Allen-Bradley possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.


Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Ulteriori informazioni
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Kinetix 5100 Servo Drive e Kinetix TLP Servo Motor KNETIX-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcatura CE
  • cULus Listed
  • KC
  • RCM

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti Kinetix 5100
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: