Loading

Servomotori compatti multiuso Kinetix TLP
Allen-Bradley

Con un eccellente rapporto potenza/dimensioni, questi innovativi servomotori compatti offrono prestazioni eccezionali riducendo al minimo lo spazio richiesto.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(20)
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
  • Un servomotore compatto multifunzione Kinetix TLP nero rivolto verso sinistra con il cavo motore collegato che scende verso destra.
Un servomotore compatto multifunzione Kinetix TLP nero rivolto verso sinistra con il cavo motore collegato che scende verso destra.
Chevron LeftChevron Left
Un servomotore compatto multifunzione Kinetix TLP nero rivolto verso sinistra con il cavo motore collegato che scende verso destra.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori compatti multifunzione Kinetix® TLP sono progettati per elevare il controllo assi di precisione in spazi ristretti. Con un eccellente rapporto potenza / dimensioni, questi innovativi servomotori compatti offrono prestazioni eccezionali riducendo al minimo i requisiti di spazio. Scoprite come possono aumentare l'efficienza dei vostri processi e integrarsi perfettamente con la vostra soluzione completa di controllo assi per abilitare macchinari intelligenti più performanti che massimizzano il valore della produzione.


Panoramica

Sfruttate il potenziale di processi flessibili e ad alte prestazioni con i nostri servomotori compatti multiuso Kinetix TLP. Con otto taglie di Frame che vanno da 46 mm a 235 mm e opzioni per alimentazione a 200 V e 400 V, questi motori sono perfetti per una vasta gamma di applicazioni a bassa potenza. Scegliete la versatilità e l'efficienza con i servomotori compatti Kinetix TLP e portate le vostre macchine a un livello superiore.

Completate la vostra smart machine abbinando questi servomotori compatti ai Kinetix 5100 Servo Drives o ai Kinetix 5300 Servo Drives.

  • Disponibili in 200 V e 400 V con 8 taglie di Frame: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 e 235 mm
  • Potenza nominale da 50 W a 15 kW
  • Feedback ad alta risoluzione a 24 bit
  • Opzione monogiro e multigiro (necessaria batteria) con un solo dispositivo di feedback fisico
  • Opzione freno CC integrale a 24 V disponibile
  • UL Recognized secondo gli standard UL e CSA applicabili e marchio CE per le direttive applicabili

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Ulteriori informazioni
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Kinetix 5100 Servo Drive e Kinetix TLP Servo Motor KNETIX-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE
  • Marcato UKCA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori compatti multiuso Kinetix TLP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: