I nostri moduli si agganciano saldamente sul lato destro dei controllori Micro850 e Micro870, supportando sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a pannello.
I moduli di espansione I/O Micro800™ Bulletin 2085 estendono le funzionalità dei controllori Micro850® e Micro870® massimizzando la flessibilità in termini di numero e tipo di I/O. Il modulo I/O si aggancia saldamente sul lato destro dei controllori Micro850 e Micro870, supportando sia il montaggio su guida DIN sia quello a pannello.
Panoramica
Fornisce funzionalità aggiuntive di I/O analogico, I/O digitale e speciali.
Offre morsettiere rimovibili per facilitare l'installazione, la manutenzione e il cablaggio.
Moduli di espansione I/O analogici 2085.
Moduli di ingresso e uscita analogici disponibili: 4 canali, 8 canali, isolati.
Alta risoluzione.
Alta accuratezza.
Moduli di espansione I/O digitale 2085.
Disponibilità di vari moduli I/O digitale CC e CA per adattarsi a diverse applicazioni.
Moduli di uscita a stato solido disponibili per applicazioni che richiedono più dei relè.
Modulo I/O digitale ad alta densità disponibile per ridurre il consumo di spazio.
Moduli di espansione I/O speciali 2085.
Rilevatore di temperatura a resistenza (RTD) disponibile (4 canali, isolato).
Moduli per termocoppia (TC) disponibili: 4 canali, isolati.
Alta accuratezza.
Moduli di espansione I/O per terminazione bus 2085.
Terminazione di fine linea.
VIDEO
Controllo scalabile con i controllori Micro800™
Scoprite i controllori Micro800™, una soluzione di micro controllo intelligente e integrata progettata per garantire flessibilità, produttività e facilità d'uso.
Guardate questi video e scoprite consigli e suggerimenti per sfruttare al meglio i pannelli operatore PanelView 800 usando Software Connected Components Workbench.
Progettato per applicazioni su macchine indipendenti di grandi dimensioni, il nostro sistema di controllo Micro offre ai costruttori di macchine una soluzione conveniente e personalizzabile.
Semplificate lo sviluppo di macchine indipendenti e riducete la fase di progettazione per diversi settori con il Connected Components Workbench™ software.
Evolvete l’esperienza di progettazione dei vostri Micro Control System affidandovi al nostro software di automazione avanzato, che coniuga un’architettura di ultima generazione con performance d’eccellenza e un’integrazione multi-dispositivo perfetta.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza