Loading
Nuovo prodotto

Software FactoryTalk Design Workbench

Software di progettazione e configurazione per i Micro Control System
Download
FactoryTalk Design Workbench
DesignSuite
  • Software Digital Twin dinamico
    • Panoramica
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Interfaccia di simulazione Studio 5000
    • Interfaccia di simulazione Studio 5000
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench
  • FactoryTalk Motion Analyzer

Migliorate la vostra esperienza di sviluppo delle macchine con un software di progettazione e configurazione moderno e intuitivo. Il nuovo software FactoryTalk® Design Workbench™ è il programma di ultima generazione dedicato ai nostri Micro Control System. Sviluppato all’interno dell’ecosistema FactoryTalk®, questo software assicura la familiare esperienza Logix unita a un’architettura moderna e a flussi di lavoro coerenti, ideali per ottimizzare al massimo l’efficienza di programmazione.​

PE_CE-2026-POY-Gold-Awards.png
Premio “Product of the Year 2023” conferito da Control Engineering e premio “Product of the Year 2023” conferito da Control Engineering.

Il software FactoryTalk Design Workbench versione 1 ha ottenuto il primo premio nelle categorie Operations e Industrial Software & AI Platforms nel settore del software industriale e IA.

Video
Software FactoryTalk Design Workbench versione 1

Scoprite la semplicità con cui potete programmare e configurare i vostri controllori Micro800™ sfruttando moderne interfacce di progettazione come il Project Organizer, l’online center, il pannello delle connessioni, la casella degli strumenti delle istruzioni e l’area di lavoro centrale.

FactoryTalk Design Workbench
Monitor con software

MODERNO

Offre un'esperienza utente moderna con flussi di lavoro di programmazione collaudati.

freccia prestazioni verso l’alto

PERFORMANTE

Consente all'utente di creare, costruire, caricare e scaricare i programmi più velocemente.

Due controllori

MULTI-DISPOSITIVO

Supporta la progettazione, il funzionamento e la manutenzione simultanea di più controllori Micro800 nella versione 1 del software

(Altri dispositivi supportati saranno aggiunti nelle versioni future).

Novità della versione 2

Disponibile nel Q4 2026

Software FactoryTalk Design Workbench versione 2
  • Semplificate le attività di progettazione grazie al familiare ambiente di progettazione FactoryTalk, a flussi di lavoro collaudati e a funzionalità di simulazione delle applicazioni
  • Accelerate lo sviluppo grazie a un ambiente di progettazione comune che supporta la programmazione in testo neutro, convertibile in diagrammi ladder, e il riutilizzo del codice dai software Connected Components Workbench™, RSLogix 500® e Studio 5000 Logix Designer®.
  • Risolvi i problemi in modo più efficiente con l'accesso a più controller e il monitoraggio delle variabili in tempo reale
  • Proteggete gli investimenti nelle applicazioni con le funzionalità integrate di backup e ripristino dei controller tramite il software FactoryTalk® AssetCentre.

Scoprite di più e iniziate a utilizzare
oggi stesso il software FactoryTalk Design Workbench

Software integrato per la programmazione del controllore Micro800
Immagine di copertina dell'eBook sul software FactoryTalk Design Workbench
eBook
Software integrato per la programmazione del controllore Micro800

Progettate, sviluppate e fornite macchine più intelligenti più velocemente. Scoprite come il software FactoryTalk Design Workbench contribuisca ad accelerare lo sviluppo delle macchine grazie a caratteristiche di design all’avanguardia e a funzionalità avanzate.

Download
Migliorate l'efficienza della programmazione
Immagine del logo del software FactoryTalk Design Workbench con sfondo FactoryTalk sullo schermo di un laptop
Infografica
Migliorate l'efficienza della programmazione

Scoprite come il software FactoryTalk Design Workbench aiuti a ottimizzare l’esperienza di progettazione delle macchine e a ridurre il time-to-market.

Scaricatelo ora

Quali sono le novità della versione 1.01?

Modifica online con Run Mode Change (RMC) 

  • Supporta i controllori Micro820®, Micro850® e Micro870® Lx0E
  • Garantisce prestazioni migliori e più stabili sia nei progetti di piccole dimensioni sia in quelli di grandi dimensioni.
  • Mette a disposizione integrazioni dell’interfaccia utente per la barra degli strumenti, le indicazioni visive e lo stato
  • Permette di aggiornare la logica e modificare le variabili.
  • Consente il download con o senza codice sorgente per una maggiore protezione della proprietà intellettuale.
Download

Progettate macchine più rapidamente con il software FactoryTalk Design Workbench

  • Supporta i controllori Micro810® e i più recenti modelli Micro800 Lx0E, e vanta una connettività di Classe 1 con i convertitori di frequenza PowerFlex® serie 520 e Kinetix® 5100
  • Offre un’esperienza utente unificata, caratterizzata da una visualizzazione comune dell’organizer, spazio di progettazione, istruzioni di programmazione e comandi di scelta rapida​
  • Consente di creare, compilare e trasferire (in upload e download) i programmi più velocemente, avvalendosi di flussi di lavoro comprovati e di un’interfaccia utente omogenea​
  • Offre la compatibilità con altri software a 64 bit sullo stesso computer.
  • Semplifica la ricerca guasti fornendo un facile accesso a più controllori contemporaneamente.
  • Consente una facile transizione dai programmi Connected Components Workbench e Micro800, versioni 22 e 23, con un rischio di conversione minimo
  • Fornisce supporto alla localizzazione per le lingue francese, tedesco, italiano, portoghese, cinese semplificato e spagnolo.
  • Supporta i linguaggi di programmazione Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST) e Function Block Diagram (FBD).

Requisiti del sistema operativo Windows

Requisiti hardware minimi
  • Processore standard Intel Core i5 (i5-3xxx) o equivalente
  • RAM: 8 GB
  • Spazio disponibile su disco rigido: 20 GB
  • Dispositivo di puntamento: qualsiasi dispositivo di puntamento compatibile con Microsoft Windows®
Sistema operativo supportato
  • Windows Server® 2022 Standard
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2025 Standard​
  • Windows Server 2025 Datacenter​
  • Windows 11 Enterprise
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC​
  • Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC a 64 bit (v24H2)
  • Windows 10 Enterprise a 64 bit
  • Windows 10 Professional a 64 bit
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC a 64 bit
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC a 64 bit
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB a 64 bit
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC a 64 bit (v21H2)

Argomenti correlati

Sistemi di controllo Micro
Sistemi di controllo Micro
Sistemi di controllo Micro
Progettato per applicazioni su macchine indipendenti di grandi dimensioni, il nostro sistema di controllo Micro offre ai costruttori di macchine una soluzione conveniente e personalizzabile.
Scoprite le nostre soluzioni
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Maggiori informazioni
Software di progettazione e configurazione
Software di progettazione e configurazione
Software di progettazione e configurazione
Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di ridurre i tempi necessari per la progettazione in vari settori.
Per saperne di più
Desiderate parlare con un consulente Rockwell Automation?

Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza nel settore per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contatti

Altri argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Software FactoryTalk Design Workbench
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: