Loading

Tutorial sui pannelli operatore PanelView 800
Allen-Bradley

Guardate questi video e scoprite consigli e suggerimenti per sfruttare al meglio i pannelli operatore PanelView 800 usando Software Connected Components Workbench.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

I nostri pannelli operatore PanelView 800 dispongono di processore ad alta velocità, display ad alta risoluzione, capacità di connessione a controllori piccoli e micro e funzioni di monitoraggio remoto. Questi terminali ad alte prestazioni sono ideali per le vostre macchine indipendenti utilizzate in una grande varietà di applicazioni di piccole e medie dimensioni. 

Guardate questi video e scoprite consigli e suggerimenti per sfruttare al meglio i pannelli operatore PanelView 800 usando Software Connected Components Workbench™.

Scoprite di più Tutorial sul software Connected Components Workbench. 

Panoramica dei pannelli operatore PanelView™ 800
Video
Panoramica dei pannelli operatore PanelView™ 800

Scoprite le funzionalità e le capacità dei pannelli operatore PanelView 800. Sono disponibili nelle seguenti lingue: EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH.

Guardare il video
Navigazione e funzionalità

Scoprite allarmi, ricette, tendenze, cambio lingua, importazione di immagini e altre caratteristiche attraverso un esempio applicativo di una linea di confezionamento di biscotti. 

FTP (File Transfer Protocol)

Accedete e stabilite una connessione al pannello operatore utilizzando una funzione client FTP, disponibile dalla versione firmware 5.011 o successiva. 

Tendenze negozio

Con la funzione Tendenza scoprite come le tendenze possono essere archiviate in un dispositivo di archiviazione esterno. 

Funzionalità di animazione

Scoprite le funzionalità di animazione dei pannelli operatore PanelView 800 utilizzando un esempio di applicazione di riempimento con bottiglia. 

Spie multistato e tag di memoria

Scoprite come le spie multistato e le impostazioni avanzate dei tag di memoria possono semplificare l'animazione.

Modificate le ricette nel terminale

Utilizzate la funzione Ricetta e modificate fino a 50 ricette per applicazione. 

E-mail attivata da un pulsante

Utilizzate la funzione e-mail attivata da un pulsante per configurare e inviare e-mail manualmente. 

E-mail attivata da allarme

Utilizzate l’e-mail attivata da allarme per configurare e inviare e-mail tramite un allarme automatico. 

Oggetti definiti dall’utente

Create oggetti definiti dall’utente riutilizzabili all’interno della stessa applicazione o esportati/importati in altre applicazioni. 

Controllo remoto del pannello operatore

Configurate un server Virtual Network Computing per controllare il pannello operatore PanelView 800. 

Proteggete HMI dall’accesso remoto

Impedite l’accesso remoto non autorizzato e caricate/scaricate la vostra applicazione in modo sicuro con un pannello operatore protetto da password. 

Commutate le comunicazioni tra due controllori

Scoprite le informazioni sul flusso di lavoro per commutare le comunicazioni tra due controllori sul pannello operatore PanelView 800. 

Configurate la connettività al controllore CompactLogix 5370

Configurate il terminale PanelView 800 su un controllore CompactLogix™ 5370 L1 utilizzando il software Connected Components Workbench. 

Create oggetti HMI (controllore CompactLogix L1 5370)

Create oggetti HMI PanelView 800 come ad esempio un indicatore analogico, un indicatore multistato e di tendenza, utilizzando il software Connected Components Workbench.

Configurate la connettività ai controllori Micro800

Configurate la comunicazione tra interfaccia operatore e controllori Micro800™ tramite protocolli seriali ed Ethernet utilizzando il software Connected Components Workbench.

Come utilizzare il pulsante di chiusura

Utilizzate un pulsante di chiusura su un pannello operatore PanelView 800 tramite il software Connected Components Workbench.

Come utilizzare un oggetto tendenza

Utilizzate un grafico di tendenza per registrare i dati su un’unità USB utilizzando il software Connected Components Workbench.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Cat...
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaccia uomo-macchina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminali grafici PanelView 800
  6. Chevron LeftChevron Left Tutorial sui pannelli operatore PanelView 800
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: