Loading

Relè di sicurezza Guardmaster 440R
Allen-Bradley

I nostri relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzioni chiave per semplificare l'installazione e la complessità del sistema.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(10)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzioni chiave per semplificare l'installazione e la complessità del sistema. Inoltre, le informazioni raccolte dai relè di sicurezza intelligenti GSR tramite l'interfaccia EtherNet/IP opzionale contribuiscono a ridurre al minimo i tempi di fermo non pianificati, ad aumentare l'efficienza e a consentire la Connected Enterprise®. Il relè di sicurezza Guardmaster Dual GuardLink estende ulteriormente questa capacità, condividendo anche le informazioni diagnostiche e di stato degli interruttori di sicurezza e dei sensori di sicurezza collegati in serie tramite GuardLink.

  • Ampia gamma di funzioni di sicurezza
  • Versatilità grazie a configurazioni semplici di logica, reset e temporizzazione
  • Connessione a relè di sicurezza a filo singolo per una facile installazione e flessibilità del sistema
  • Morsetti raggruppati per ingressi e uscite di alimentazione per una connessione chiara
  • Soluzione compatta che consente di risparmiare energia e spazio sulla guida DIN
  • Disposizione e configurazione dei morsetti coerenti che consentono un'installazione semplificata
  • Offre un'interfaccia di rete opzionale Guardmaster EtherNet/IP (440R-ENETR) che consente ai relè di sicurezza Guardmaster di comunicare su EtherNet/IP
  • Include il relè di sicurezza Guardmaster Dual GuardLink, che consente la visibilità dello stato del sistema fino alle singole porte di protezione e ai pulsanti di arresto di emergenza quando utilizzato con dispositivi di sicurezza intelligenti abilitati GuardLink

Ulteriori informazioni

  • Abilitate la sicurezza nella vostra Connected Enterprise® con il sistema di sicurezza GuardLink™ technology. I dispositivi di sicurezza intelligenti Allen-Bradley® Guardmaster® dotati di tecnologia  GuardLink offrono informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità. Questa tecnologia contribuisce a migliorare la sicurezza e ad aumentare l’efficienza a livello di macchina e di impianto.
  • Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri Safety Components e le Safety Solutions integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.
VIDEO
Relè di sicurezza Guardmaster DG

Scoprite come configurare il relè di sicurezza Guardmaster® Dual GuardLink® (DG).


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione dei relè di sicurezza Guardmaster Bulletin 440R 440R-SG001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dell’interfaccia di rete Guardmaster EtherNet/IP 440R-IN078_-EN-P
Installazione del relè di sicurezza Guardmaster CI 440R-IN046_-MU-P
Installazione del relè di sicurezza Guardmaster DI 440R-IN037_-MU-P
Installazione del relè di sicurezza Guardmaster DIS 440R-IN040_-MU-P
Installazione del relè di sicurezza Guardmaster EM 440R-IN043_-MU-P
Installazione del relè di sicurezza Guardmaster EMD 440R-IN045_-MU-P
Installazione del relè di sicurezza Guardmaster GLP 440R-IN076_-MU-P
Installazione del relè di sicurezza Guardmaster SI 440R-IN042_-MU-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente dell’interfaccia di rete EtherNet/IP Guardmaster 440R-UM009_-EN-P
Manuale d’uso del sistema di sicurezza Guardmaster GuardLink 440R-UM015_-EN-P
Manuale d’uso dei relè di sicurezza Guardmaster (GSR) 440R-UM013_-EN-P
Manuale d'uso del relè di sicurezza Guard Locking con ingressi di prossimità (GLP) 440R-UM012_-EN-P
Manuale d'uso del relè di sicurezza con blocco protezione con ritardo temporizzato (GLT) 440R-UM010_-EN-P
Schema di cablaggio del relè di sicurezza Guardmaster di nuova generazione (GSR) SAFETY-WD001_-EN-P
Manuale di riferimento per la conversione da relè di sicurezza Minotaur (MSR) a relè di sicurezza Guardmaster (GSR) (fasi 1–4) 440R-RM004_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnica di applicazione dei sistemi GuardLink GLINK-AT001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del relè di sicurezza Guardmaster DG Dual GuardLink 440R-PP002_-EN-P
Profilo prodotto dell’interfaccia di rete EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR 440R-PP001_-EN-P
Profilo prodotto del relè di sicurezza Guardmaster per blocco protezione con sensori di prossimità (GLP) 440RG-PP001_-EN-P
Profilo di migrazione dai relè di sicurezza Minotaur ai relè di sicurezza Guardmaster MIGRAT-PP011_-EN-P
Profilo di migrazione dalla famiglia di relè di sicurezza Minotaur ai relè di sicurezza Guardmaster MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè di sicurezza Guardmaster GLSAFE-BR003_-EN-P
Informazioni sui relè di sicurezza Guardmaster 440R-PC005_-EN-P
Ricerca guasti del relè di sicurezza Guardmaster DI/DIS 440R-TG002_-EN-P
Ricerca guasti del relè di sicurezza Guardmaster EMD 440R-TG001_-MU-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: adatti fino a PLe e CAT4 secondo EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 secondo IEC 61508:2010/IEC 62061:2006 a seconda dell'architettura e delle caratteristiche dell'applicazione
  • GLP/GLT: adatti fino a PLd e CAT3 secondo EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 secondo IEC 61508:2010/IEC 62061:2006 a seconda dell'architettura e delle caratteristiche dell'applicazione
Conformità agli standard
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Relè di sicurezza Guardmaster 440R
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: