Loading

Sistemi di identificazione a radiofrequenza
Allen-Bradley

I nostri sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) sono ideali per tracciare e documentare i prodotti durante il processo produttivo e oltre, in applicazioni industriali leggere.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
(9)
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
  • Collage in senso orario – Tag nero rotondo da 30 mm, ricetrasmettitore rettangolare nero da 80 × 90 mm, ricetrasmettitore cilindrico da 30 mm, blocco IO-Link Master, ricetrasmettitore cilindrico da 18 mm, ricetrasmettitore quadrato nero da 40 × 40 mm
  • Ricetrasmettitore EtherNet/IP nero quadrato 40 × 40 mm con indicatori LED verdi e porta singola.
  • Blocchi di interfaccia EtherNet/IP 56RF rettangolari con 2 porte, connessioni di ingresso e uscita
Collage in senso orario – Tag nero rotondo da 30 mm, ricetrasmettitore rettangolare nero da 80 × 90 mm, ricetrasmettitore cilindrico da 30 mm, blocco IO-Link Master, ricetrasmettitore cilindrico da 18 mm, ricetrasmettitore quadrato nero da 40 × 40 mm
Ricetrasmettitore EtherNet/IP nero quadrato 40 × 40 mm con indicatori LED verdi e porta singola.
Blocchi di interfaccia EtherNet/IP 56RF rettangolari con 2 porte, connessioni di ingresso e uscita
Chevron LeftChevron Left
Collage in senso orario – Tag nero rotondo da 30 mm, ricetrasmettitore rettangolare nero da 80 × 90 mm, ricetrasmettitore cilindrico da 30 mm, blocco IO-Link Master, ricetrasmettitore cilindrico da 18 mm, ricetrasmettitore quadrato nero da 40 × 40 mm
Chevron LeftChevron Left
Ricetrasmettitore EtherNet/IP nero quadrato 40 × 40 mm con indicatori LED verdi e porta singola.
Ricetrasmettitore RFID ad alta frequenza I/O Link diametro 18 mm
Ricetrasmettitore RFID a frequenza ultraelevata a lungo raggio da 5 m
Ricetrasmettitore RFID a frequenza ultraelevata a corto raggio da 1.5 m
Blocchi di interfaccia EtherNet/IP 56RF rettangolari con 2 porte, connessioni di ingresso e uscita
Logo Allen-Bradley

I nostri sistemi RFID (Radio Frequency Identification) sono ideali per il tracciamento e la documentazione dei prodotti durante il processo produttivo e oltre, in applicazioni industriali leggere. I tag, i ricetrasmettitori e le interfacce del sistema RFID HF sono progettati secondo lo standard aperto ISO 15693. I ricetrasmettitori RFID UHF sono progettati secondo lo standard Global Gen2.


Oltre al nostro sistema 56RF abilitato EtherNet/IP, Rockwell Automation ha due nuove aggiunte:

  • La nostra nuova famiglia 59RF di ricetrasmettitori HF di lettura o scrittura è abilitata IO-Link 
  • La nostra famiglia 58UHF di ricetrasmettitori di lettura o scrittura a lungo raggio EtherNet/IP Questa soluzione si integra facilmente nella Connected Enterprise®, fornendo dati direttamente a un sistema di controllo per contribuire a ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività.

  56RF HF RFID 59RF HF RFID 58UHF RFID
Comunicazioni EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
Distanza di rilevamento 55–168 mm (2.16–6.6″) 40–78 mm (1.59–3.07″) 1.5–5 m (4.92–16.4′)
Tensione di funzionamento 24 V CC
Grado di protezione custodia IP67 IP67/68/69K IP66/67
Frequenza 13.56 MHz 902–928 MHz
865–868 MHz
Corrente di uscita, max 100 mA per ricetrasmettitore 200 mA per ricetrasmettitore 0.5 A per ricetrasmettitore
Conformità ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

Applicazioni

Le applicazioni tipiche dei nostri sistemi RFID includono:

  • Tracciamento degli asset
  • Automotive
  • Acquisizione dati
  • Alimentare e farmaceutico
  • Movimentazione dei prodotti
  • Sicurezza e ingresso
  • Gestione degli utensili

Applicazione della verniciatura

Applicazione di stampaggio


Informazioni aggiuntive

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
VIDEO
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo IO-Link abilitato a un modulo master IO-Link.
Ulteriori informazioni

Software

RFID Simulator è un programma software per Windows progettato per assistere nella configurazione di un'applicazione RFID. Il simulatore consente la selezione di quasi tutte le combinazioni di ricetrasmettitori e tag offerte da Rockwell Automation. Variando la distanza tra tag e ricetrasmettitore e la velocità di linea, l'utente può determinare rapidamente la configurazione più ottimale per la propria applicazione.

Nota: il simulatore è uno strumento pensato per assistere nella configurazione di un'applicazione RFID. I valori visualizzati sono stime teoriche e le variazioni all'interno di un singolo sistema possono influire sui valori effettivi.

Per installare il RFID Simulator:

  1. Scaricare tutto il contenuto della cartella RFID Simulator Software.
  2. Installare il simulatore facendo riferimento alle RFID Simulator Installation Instructions.
  3. Consultare il RFID Simulator Manual per una rapida panoramica e una guida generale del simulatore.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Radio Frequency Identification (RFID) industriale ad alta frequenza (HF) HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle soluzioni Smart Track and Trace RFID-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemi di identificazione a radiofrequenza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: