Loading

PowerFlex DC
Allen-Bradley

La nostra linea completa di prodotti PowerFlex® CC comprende convertitori digitali PowerFlex CC, regolatori autonomi PowerFlex CC (SAR) e controllori di campo PowerFlex CC.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
  • famiglia PowerFlex DC 20p frontale
famiglia PowerFlex DC 20p frontale
Chevron LeftChevron Left
famiglia PowerFlex DC 20p frontale
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

La nostra gamma completa di prodotti PowerFlex® DC drive include PowerFlex DC digital drives, PowerFlex DC standalone regulators (SAR) e PowerFlex DC field controllers. Le nostre soluzioni DC possono soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni complesse. Sono progettate per applicazioni con motori DC e retrofit fino a 6000 Hp/4000 kW.


  • Offre le seguenti potenze nominali:
    • 200–240 V: 1.2–224 kW/1.5–300 Hp/7–1050 A
    • 380–480 V: 1.5–671 kW/2–900 Hp/4.1–1494 A
    • 500–600 V: 37–932 kW/50–1250 Hp/67.5–1688 A
    • 690 V: 298–1044 kW/400–1400 Hp/452–1582 A
    • Soluzioni ingegnerizzate disponibili fino a 4000 kW/6000 Hp
  • Offre configurazioni rigenerative e non rigenerative
  • Include custodia tipo aperto, convertitore di armatura
  • Include un convertitore di campo regolato
  • Regolatore avanzato con funzionalità DPI™ integrata, dinamo tachimetrica CC e capacità encoder
  • Fornisce soppressione di rumore e tensione per ambienti sensibili al rumore
  • Offre opzioni flessibili di feedback e comunicazione
  • Offre un'ampia gamma di I/O per una maggiore flessibilità di installazione
  • Fornisce impostazioni di tensione globali ottimizzate, conformi agli standard globali
  • Firmware aggiornabile tramite Flash
  • Configurazione e programmazione tramite tastierino LCD integrato o software
  • Offre Premier Integration con i convertitori PowerFlex® che utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Caratteristiche del controllore di campo CC

  • Offre un controllore di campo reversibile trifase nelle seguenti gamme:
    • 60–200 V ingresso CA: 17–570 A uscita
    • 230–500 V ingresso CA: 17–570 A uscita
  • Fornisce controllo di campo trifase, quattro quadranti (invertente) per motore o generatore CC
  • Include custodia tipo aperto
  • Offre funzionalità DPI™ integrate, opzioni di comunicazione flessibili
  • Offre configurazione e programmazione tramite tastierino LCD integrato o software
  • Offre un'ampia gamma di I/O per una maggiore flessibilità di installazione
  • Firmware aggiornabile tramite Flash
  • Utilizzabile per applicazioni di controllo campo motore CC standalone o in combinazione con un PowerFlex DC Digital Drive o un PowerFlex DC Standalone Regulator (SAR)
  • Utilizzare in modalità standalone per:
    • Alimentare un campo motore CC con riferimento fisso utilizzando I/O fissi
    • Controllare elettromagneti e altri carichi non motore
  • Consente di modernizzare il controllo del motore CC utilizzando il motore esistente e il ponte di alimentazione esterno
  • Fornisce una soluzione economica per applicazioni di retrofit CC che richiedono l'inversione del motore
Soluzioni PowerFlex DC preconfigurate
OrdersOrders
Soluzioni PowerFlex DC preconfigurate

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard preingegnerizzate per semplificare il processo di acquisizione. Queste soluzioni aiuteranno a semplificare la consegna e l'installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione dell'inventario.

Selezionate le opzioni di azionamento, custodia e alimentazione.

Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei convertitori CC PowerFlex 20P-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Certificazioni azionamenti CC
    • Marcatura CE
    • cULus Listed
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • Certificazioni controllori di campo CC
    • Marcatura CE
    • cULus Listed
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex DC
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: