Loading

Controllori Micro870
Allen-Bradley

I nostri controllori a logica programmabile Micro870® Bulletin 2080 sono progettati per applicazioni di controllo di macchine indipendenti di grandi dimensioni che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O.
2080 Micro800™ Control System
Micro850
Progettista di sistemi
Progettista di sistemi
2080 Micro800™ Control System
Esplora ora
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(3)
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
  • Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro870, catalogo 2080-L70E-24QWB, con una finestra popup nell’angolo in alto a sinistra del controllore che mostra il numero di catalogo ingrandito
  • Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro870 a 24 punti con I/O di espansione, catalogo 2080-L70E-24QWB
  • Immagine rivolta a sinistra del controllore Micro870 2080-L70E
Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro870, catalogo 2080-L70E-24QWB, con una finestra popup nell’angolo in alto a sinistra del controllore che mostra il numero di catalogo ingrandito
Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro870 a 24 punti con I/O di espansione, catalogo 2080-L70E-24QWB
Immagine rivolta a sinistra del controllore Micro870 2080-L70E
Chevron LeftChevron Left
Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro870, catalogo 2080-L70E-24QWB, con una finestra popup nell’angolo in alto a sinistra del controllore che mostra il numero di catalogo ingrandito
Chevron LeftChevron Left
Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro870 a 24 punti con I/O di espansione, catalogo 2080-L70E-24QWB
Immagine rivolta a sinistra del controllore Micro870 2080-L70E
Logo Allen-Bradley

I nostri controllori a logica programmabile (PLC) Micro870® Bulletin 2080 sono progettati per applicazioni di controllo di macchine standalone di grandi dimensioni che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O. Questi controllori supportano fino a 304 punti I/O con I/O ad alte prestazioni, interrupt e movimento PTO (uscita treno di impulsi), oltre a una porta Ethernet integrata e moduli I/O di espansione Micro800™.

I cataloghi 2080-LC70-xxxx sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita dal 31 luglio 2023. Passate alla tecnologia più recente migrando ai nostri nuovi controllori Micro870® L70E e al software Connected Components Workbench™ versione 20.01 o successiva.


Novità della versione 23 del firmware del controllore: riduzione del rischio di conversione e aumento dell'efficienza complessiva

Velocizzate e semplificate la modernizzazione da controllori MicroLogix™ a Micro800™ con le capacità e funzionalità ampliate dei controllori Micro870 L70E.

Caratteristiche e vantaggi principali:

  • Possibilità di mantenere la rete di comunicazione legacy e di monitorare facilmente le variazioni delle variabili del controllore tramite la connettività LCD remota espansa
  • Esperienza utente e flussi di lavoro familiari, simili al controllore MicroLogix 1400
  • Compatibile con Connected Components Workbench software versione 23 o FactoryTalk® Design Workbench™ software versione 1 come requisito minimo

Panoramica

  • Offre un controllore a 24 punti
  • Offre 280 KB di memoria che supporta fino a 128 KB di dati utente e fino a 20000 passi di programma
  • Include ingressi contatore ad alta velocità (HSC) da 100 kHz sui modelli a 24 V CC
  • Fornisce comunicazioni integrate tramite porta di programmazione USB, porta seriale non isolata (per RS-232 e RS-485) e porta Ethernet
  • Supporta fino a tre moduli plug-in Micro800 e otto moduli I/O di espansione, fino a 304 punti I/O
  • Fornisce funzionalità di motion integrate supportando fino a due assi con uscite PTO (Pulse Train Outputs)
  • Comunica tramite EtherNet/IP™
  • Funziona a temperature comprese tra −20…+65 °C (−4…+149 °F)
  • Supporta scheda microSD™ per trasferimento programma, registro dati e gestione ricette tramite modulo plug-in

Controllori L70E

  • Offrono una comunicazione Ethernet più veloce dal controllore alle applicazioni HMI e SCADA
  • Offrono una migliore connettività con Classe 1 capacità di messaggistica implicita*, supporto comunicazioni DNP3 aggiuntivo e DF1 espanso
  • Forniscono autenticazione avanzata del protocollo in DNP3 con Secure Authentication versione 5 (SAv5)
  • Semplificano l'integrazione con PowerFlex® serie 520 e Kinetix® 5100 tramite tag predefiniti* 
  • Forniscono prestazioni eccellenti del controllore con risposta I/O e tempo d'esecuzione del codice aumentati
  • Offrono funzionalità PCCC (Programmable Controller Communication Commands) con supporto di compatibilità retroattiva sul metodo di comunicazione legacy per facilitare la modernizzazione da MicroLogix a Micro800** 
  • Consentono un facile riconoscimento delle opzioni di controllore Lx0E con numeri di catalogo contenenti E, per la connettività Ethernet, dopo la serie del controllore. Ad esempio: 2080-L70E
  • Funzionano con Connected Components Workbench software versione 20.01 o successiva, o FactoryTalk Design Workbench software versione 1

* Richiede Connected Components Workbench software versione 21 o successiva
** Richiede Connected Components Workbench software versione 22 o successiva

VIDEO
Controllo scalabile con i controllori Micro800™

Scoprite i controllori Micro800™, una soluzione di micro controllo intelligente e integrata progettata per garantire flessibilità, produttività e facilità d'uso.

Logo del premio Product of the Year 2023 di Plant Engineering – Oro
Plant Engineering 2023 Prodotto dell’anno

I controllori Micro850 e Micro870 Lx0E hanno ricevuto il premio GOLD nella categoria Sistemi di controllo! 

Logo del premio Product of the Year 2023 di Control Engineering – Argento
Control Engineering 2023 Product of the Year

I controllori Micro850 e Micro870 Lx0E hanno ricevuto il premio SILVER nella categoria Programmable Automation Controllers! 


Strumenti & risorse

Tutorial sul software Connected Components Workbench
Tutorial sul software Connected Components Workbench
Video tutorial
Video tutorial
Tutorial sul software Connected Components Workbench
Easy-to-follow, self-paced Connected Components Workbench software tutorials to simplify your standalone machine development.
Ulteriori informazioni
Tutorial controllori Micro800
Tutorial controllori Micro800
Video tutorial
Video tutorial
Tutorial controllori Micro800
Semplificate la configurazione e la programmazione del sistema di controllo Micro800 con questi semplici tutorial.
Ulteriori informazioni
Tutorial sui pannelli operatore PanelView 800
Tutorial sui pannelli operatore PanelView 800
Video tutorial
Video tutorial
Tutorial sui pannelli operatore PanelView 800
Guardate questi video e scoprite consigli e suggerimenti per sfruttare al meglio i pannelli operatore PanelView 800 usando Software Connected Components Workbench.
Ulteriori informazioni
Sistemi di controllo Micro
Sistemi di controllo Micro
capacità
capacità
Sistemi di controllo Micro
Progettato per applicazioni su macchine indipendenti di grandi dimensioni, il nostro sistema di controllo Micro offre ai costruttori di macchine una soluzione conveniente e personalizzabile.
Esplora le nostre capacità
Partner tecnologici
vista dall’alto di un uomo con casco rosso che guarda verso l’alto un microcontrollore
Programma PartnerNetwork
Partner tecnologici

La nostra  PartnerNetwork™ offre soluzioni di prodotto complementari per i controllori Micro800™ attraverso il  programma Technology Partners. Può aiutarvi a individuare i prodotti che risolvono le vostre sfide applicative.

Ulteriori informazioni

Software

Software di progettazione e configurazione
primo piano di una rete di computer
Software
Software di progettazione e configurazione

Semplificate lo sviluppo di macchine indipendenti e riducete la fase di progettazione per diversi settori con il Connected Components Workbench™ software.

Inizia subito
Software FactoryTalk Design Workbench
Software FactoryTalk Design Workbench
Software
Software
Software FactoryTalk Design Workbench
Evolvete l’esperienza di progettazione dei vostri Micro Control System affidandovi al nostro software di automazione avanzato, che coniuga un’architettura di ultima generazione con performance d’eccellenza e un’integrazione multi-dispositivo perfetta.
Ulteriori informazioni
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)
computer portatile con Rockwell PCDC sullo schermo
Assistenza
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)

Utilizzate il Product Download and Compatibility Center (PCDC) per trovare i download dei prodotti e molto altro.

Inizia subito

Applicazioni

Scopri di più sulle applicazioni tipiche dei controllori Micro870.

Macchina intermittente di formatura, riempimento e sigillatura verticale

Movimentazione dei materiali

Macchina cesoia con taglio volante

Macchina per guaine termorestringenti

Posizionamento dei pannelli solari

Pressa di stampaggio


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
eBook sulla modernizzazione dei controllori MicroLogix 1000, MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, Pico e PicoGFX verso i controllori Micro800 MIGRAT-PP012_-EN-E
Miscellaneous Pubblicazione
eBook sulla famiglia di controllori Micro800 2080-BR001_-EN-P
eBook Micro Control System MICRO-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us Listed Classe 1, Div 2
  • CE
  • C-Tick
  • KC

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Micro870 Controllers
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: