Loading

Stratix 4100 ETAP

La nuova generazione di Stratix 4100 Ethernet/IP Test Access Point di Rockwell Automation offre maggiore velocità, conversione dei supporti e funzionalità DLR.
Loading
  1. Prodotti
  2. Panoramica
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
Panoramica
  • Allen Bradley Stratix 4100 ETAP Vista frontale
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Lato.jpg
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP Vista frontale
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Lato.jpg
Chevron LeftChevron Left
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP Vista frontale
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Lato.jpg
Allen-Bradley logo

Presentazione di Stratix® 4100: ETAP (Ethernet/IP Test Access Point) di nuova generazione

Stratix 4100 è progettato per migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete. Con una velocità di trasmissione di 1 Gbps, funzioni di diagnostica di rete avanzate e la capacità di integrare dispositivi non DLR in reti DLR, Stratix® 4100 è la soluzione moderna per le vostre esigenze di rete.

Supportando sia la fibra monomodale che multimodale, gli utenti possono convertire e migliorare facilmente la loro infrastruttura di rete. Inoltre, Stratix® 4100 ETAP offre robuste capacità di conversione dei supporti (da filo di rame a fibra e viceversa), garantendo un'integrazione ottimale in diversi ambienti di rete.

Arricchito con AOP in Logix Designer, Stratix® 4100 fornisce una connessione di stato, consentendo ai clienti di visualizzare la diagnostica delle prestazioni dei dispositivi nella struttura dei tag del controllore e un'installazione semplificata attraverso un fattore di forma moderno (due porte sulla parte anteriore del dispositivo e in posizione angolata) 


Panoramica

  • Integra un dispositivo non DLR in una rete DLR
    • Aumenta la resilienza della rete e migliora il tempo di attività della produzione senza imporre l'acquisizione di nuovi dispositivi
  • Assegna il dispositivo ETAP come Ring Supervisor nella rete
    • Gestisce le frequenze di aggiornamento del traffico sull'anello, consentendo un uso efficiente del funzionamento del dispositivo di rete
  • Risolvi i problemi di rete quando configurato in modalità di debug
    • Transizione semplice alla modalità di debug tramite gli strumenti Rockwell Automation
    • Strumenti di terze parti consentono il monitoraggio del flusso di traffico CIP
  • Ottieni una maggiore velocità per la modernizzazione
    • Velocità di trasmissione dati di 1 Gbps
  • Supporta la conversione dei supporti da fibra a rame e viceversa
    • Consente cablaggi più lunghi con fibra (superiore a 100 m [328.1′])
  • Include funzionalità avanzate di diagnostica di rete
    • LLDP (Link Layer Discovery Protocol) – supporta la capacità di identificare i dispositivi collegati direttamente
    • ADDA (Automatic Device Descriptive Analytics) – visibile tramite il profilo aggiuntivo e la pagina web del prodotto, visibilità dei parametri chiave di prestazione
    • Status Assembly – I dati strutturati dei tag del controllore della diagnostica del dispositivo possono essere esposti al software di livello superiore
    • CIP Security – supporta nativamente CIP Security, integrandosi nelle reti CIP Secure tramite FactoryTalk® Policy Manager

Specifiche tecniche

Attributi

1783-ETAP3T

1783-ETAP1T2SFP

Consumo di potenza, max

3.7 W

7.25 W

Consumo di corrente, max

180 mA @24 V CC

375 mA @24 V CC

Tensione nominale alimentatore CC

24 V CC (20.4–27.6 V CC)

24 V CC (20.4–27.6 V CC)

Connessioni Ethernet

Connettore RJ45 secondo IEC 60603-7-2

Connettore LC IEC 61754-20 con SFP
 Connettore RJ45 secondo IEC 60603-7-2

Connessioni alimentatore CC

• Uno 0.33–3.3 mm2 (22–12 AWG)

• Due 0.33–1.3 mm2 (22–16 AWG) unifilare

• Filo di rame intrecciato con temperatura nominale di 75 °C (167 °F) o superiore

• Isolamento, max 1.2 mm (3/64″)

• Uno 0.33–3.3 mm2 (22–12 AWG)

• Due 0.33–1.3 mm2 (22–16 AWG) unifilare

• Filo di rame intrecciato con temperatura nominale di 75 °C (167 °F) o superiore

 • Isolamento, max 1.2 mm (3/64″)

 

Temperatura di funzionamento

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

Temperatura aria ambiente, max

70 °C (158 °F)

70 °C (158 °F)


Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4100 ETAP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: