Loading

Prodotti connessi ControlNet
Allen-Bradley

Offriamo un'ampia gamma di prodotti ControlNet™ per le vostre applicazioni.
Loading
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Offriamo un'ampia gamma di prodotti ControlNet™ per le vostre applicazioni. I prodotti dispongono di un'interfaccia ControlNet integrata oppure si collegano alla rete ControlNet tramite un modulo opzionale di interfaccia di comunicazione. Continuiamo a supportare le vostre applicazioni in tempo reale e ad alto throughput.


  • Include prodotti che vanno dai controllori, I/O e interfaccia operatore ai drive e prodotti di gestione dell'alimentazione
  • Offre prodotti con connettività ControlNet™ integrata
  • Include il supporto a supporti ridondanti
  • Offre prodotti ControlNet Ex disponibili per applicazioni a sicurezza intrinseca 
  • Collega un PC a una rete ControlNet utilizzando il cavo da USB a ControlNet
  • Offre interfacce da PCI-bus e RS-232-C a ControlNet
  • Offre una varietà di prodotti dei nostri partner Encompass

Prodotti

Controllori programmabili

  • Controllori CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
  • Controllori CompactLogix L3x
  • Controllori ControlLogix 5570
  • Controllori SLC 500
  • Controllori SoftLogix

Moduli I/O

  • I/O ControlLogix — supporta supporti ControlNet singoli e supporti ridondanti
  • I/O SLC — supporta supporti ControlNet singoli e supporti ridondanti

Convertitori di frequenza

  • PowerFlex 4 CA — supporti coassiali
  • PowerFlex 4M CA — supporti coassiali
  • PowerFlex 40 CA — supporti coassiali; connettività di rete ControlNet disponibile anche come opzione configurata
  • PowerFlex 40P CA — supporti coassiali
  • PowerFlex 400 CA — supporti coassiali; connettività di rete ControlNet disponibile anche come opzione configurata
  • PowerFlex 70 CA — supporti coassiali e in fibra ottica
  • PowerFlex 700 CA — supporti coassiali e in fibra ottica
  • PowerFlex 700S CA con DriveLogix — supporti coassiali e in fibra ottica
  • PowerFlex 755 CA
  • PowerFlex 7000 CA — supporti coassiali e in fibra ottica
  • PowerFlex CC — supporti coassiali

Terminali grafici PanelView Plus

Infrastruttura di rete e sicurezza

  • Cavo da USB a ControlNet
  • Interfacce da bus PCI a ControlNet
  • Interfacce da RS-232-C a ControlNet
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
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Prodotti ControlNet connessi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: