Loading

Switch Ethernet industriali Stratix 5800
Allen-Bradley

I nostri switch Ethernet industriali ad alte prestazioni Stratix® 5800 offrono prestazioni gigabit e supportano moduli di espansione in rame, fibra e PoE.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(8)
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
  • Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente. La quarta immagine mostra la vista frontale di un modulo di espansione separatamente.
  • Vista angolata di Stratix 5800 collegato a un modulo di espansione rivolto a sinistra
  • Mostra una vista angolata di Stratix 5800 collegato a un modulo di espansione rivolto verso destra
  • Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente.
  • Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente. La quarta immagine mostra la vista frontale di un modulo di espansione separatamente.
  • Vista frontale di 3 moduli di espansione.
Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente. La quarta immagine mostra la vista frontale di un modulo di espansione separatamente.
Vista angolata di Stratix 5800 collegato a un modulo di espansione rivolto a sinistra
Mostra una vista angolata di Stratix 5800 collegato a un modulo di espansione rivolto verso destra
Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente.
Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente. La quarta immagine mostra la vista frontale di un modulo di espansione separatamente.
Vista frontale di 3 moduli di espansione.
Chevron LeftChevron Left
Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente. La quarta immagine mostra la vista frontale di un modulo di espansione separatamente.
Chevron LeftChevron Left
Vista angolata di Stratix 5800 collegato a un modulo di espansione rivolto a sinistra
Mostra una vista angolata di Stratix 5800 collegato a un modulo di espansione rivolto verso destra
Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente.
Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente. La quarta immagine mostra la vista frontale di un modulo di espansione separatamente.
Vista frontale di 3 moduli di espansione.
Logo Allen-Bradley

Lo switch Ethernet industriale gestito Stratix® 5800 offre prestazioni gigabit in un pacchetto flessibile. È disponibile sia in versione fissa che modulare, supporta un'ampia gamma di moduli di espansione in rame, fibra e PoE ed è disponibile con opzioni firmware di commutazione Layer 2 o di instradamento Layer 3 per soddisfare una vasta gamma di esigenze applicative.

Quando utilizzato come switch Layer 2, Stratix 5800 è ideale per i dispositivi terminali ad alte prestazioni. Quando utilizzato come switch Layer 3, l'instradamento è abilitato tra reti segmentate per prestazioni migliori e protezione dal traffico sulla rete indesiderato. La segmentazione della rete aiuta a facilitare le modifiche che semplificano la gestione della sicurezza creando domini di fiducia e aumentando l'efficienza.

Stratix 5800 include un set robusto di funzioni di commutazione, instradamento e sicurezza per supportare un'ampia gamma di architetture e utilizza il sistema operativo Cisco IOS-XE per una compatibilità ottimizzata con l'ambiente aziendale.

Scegliendo uno switch sviluppato congiuntamente da Rockwell Automation e Cisco, i vostri professionisti OT e IT possono sfruttare strumenti e tecnologie a loro familiari. Grazie a un'integrazione ottimizzata, è possibile semplificare la messa in servizio e la diagnostica.


  • Fornisce una piattaforma di switch gigabit per il supporto di reti ad alte prestazioni
  • Offre opzioni fisse e modulari fino a 26 porte, garantendo flessibilità e scalabilità
  • Include un'ampia gamma di opzioni in rame, fibra e PoE per supportare una vasta gamma di applicazioni
  • Supporta lo switching di accesso layer 2 e il routing layer 3 per l'utilizzo in più livelli dell'architettura
  • Supporta strumenti di configurazione e gestione IT e OT, consentendo agli utenti di sfruttare le competenze di ciascun team
  • Configurazioni predefinite per applicazioni industriali che garantiscono una configurazione semplice e prestazioni ottimizzate
  • Certificazione IEC 62443-4-2 che garantisce la conformità a uno standard globale di cybersecurity

Integrazione ottimizzata

  • I profili Add-on di Studio 5000® (AOP) consentono un'integrazione ottimale nel sistema Rockwell Automation® Integrated Architecture®
  • Tag Logix predefiniti con nome per il monitoraggio e il controllo delle porte
  • Le faceplate di FactoryTalk® View aiutano ad abilitare il monitoraggio dello stato e la segnalazione di allarmi
  • Tecnologia Cisco® integrata, incluso il sistema operativo IOS-XE, che consente un'integrazione sicura con la rete aziendale

Struttura del catalogo Stratix 5800

  Porte totali Porte RJ45 Porte PoE/PoE+* Slot SFP Modulare** Caratteristiche Tipo di firmware
Switch              
1783-MMS10B 10 8 GE   2 GE No Standard Layer 2
1783-MMS10BE 10   8 GE 2 GE No Standard Layer 2
1783-MMS10 10 8 GE   2 GE Sì Standard Layer 2
1783-MMS10A 10 8 GE   2 GE Sì Avanzato Layer 2
1783-MMS10E 10   8 GE 2 GE Sì Standard Layer 2
1783-MMS10EA 10   8 GE 2 GE Sì Avanzato Layer 2
1783-MMS10R 10 8 GE   2 GE Sì Standard Layer 3
1783-MMS10AR 10 8 GE   2 GE Sì Avanzato Layer 3
1783-MMS10ER 10   8 GE 2 GE Sì Standard Layer 3
1783-MMS10EAR 10   8 GE 2 GE Sì Avanzato Layer 3
Modulo di espansione              
1783-MMX8T 8 8 GE     NA Standard NA
1783-MMX8TA 8 8 GE     NA Avanzato NA
1783-MMX8E 8   8 GE   NA Standard NA
1783-MMX8EA 8   8 GE   NA Avanzato NA
1783-MMX8S 8     8 GE NA Standard NA
1783-MMX8SA 8     8 GE NA Avanzato NA
1783-MMX6T2S 8 6 GE   2 GE NA Standard NA
1783-MMX16T 16 16 GE     NA Standard NA
1783-MMX16E 16   16 GE   NA Standard NA
1783-MMX14T2S 16 14 GE   2 GE NA Standard NA
* È disponibile un budget di potenza di 360 W condiviso tra le porte PoE/PoE+.
** Uno switch modulare supporta un modulo di espansione.

Strumenti & risorse

Centro Download
Centro Download
Assistenza
Assistenza
Centro Download
Accedete al Centro download di Rockwell Automation per mantenere aggiornati i vostri prodotti. Qui troverete gli ultimi profili aggiuntivi (AOP), driver, macro, schede dati elettroniche, libreria di codici di esempio e attivazioni software.
Inizia subito
Registrazione prodotto
Registrazione prodotto
Assistenza
Assistenza
Registrazione prodotto
La registrazione dei prodotti consente di gestire facilmente tutti i prodotti Rockwell Automation e permette la garanzia estesa, un facile accesso alla documentazione e aggiornamenti sullo stato del ciclo di vita.
Inizia subito
Integrated Architecture
Integrated Architecture
capacità
capacità
Integrated Architecture
I sistemi di controllo integrati agevolano la produzione intelligente per la vostra soluzione di automazione industriale.
Esplora le nostre funzionalità

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei dispositivi Stratix Ethernet 1783-TD002_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione degli switch Ethernet gestiti Stratix 5800 1783-IN013_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso degli switch gestiti Stratix 5200 e Stratix 5800 1783-UM012_-EN-P
Manuale di riferimento Ethernet ENET-RM002_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnica applicativa Device Level Ring EtherNet/IP ENET-AT007_-EN-P
Tecnica di applicazione di EtherNet/IP Parallel Redundancy Protocol ENET-AT006_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di migrazione degli switch Ethernet gestiti modulari Stratix 8000/8300 MIGRAT-PP043_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcatura CE
  • cULus Listed
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • KC
  • RCM

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

Specifiche di approvvigionamento
Dati tecnici
Specifiche di approvvigionamento

Scopri di più sulle opzioni di comunicazione, le classificazioni e le certificazioni dei prodotti  Drives.

Ulteriori informazioni
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Switch Ethernet industriali Stratix 5800
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: