Loading

Partner di tecnologie wireless avanzate

Scoprite come le tecnologie wireless stanno trasformando la produzione industriale.
Stretta di mano sullo sfondo, in primo piano schema di comunicazione e scambio di dati
Reti industriali
  • Prodotti
  • Servizi
  • Soluzioni preconfigurate
    • Guide alla progettazione delle reti
    • Guide alla progettazione delle reti
    • White paper
    • White paper

Scoprite come le tecnologie wireless avanzate stanno trasformando l'industria. Le reti private 5G e Wi-Fi offrono una connettività più veloce, affidabile e sicura, migliorando la produttività, l'efficienza e l'innovazione. Rockwell Automation è stata in prima linea, collaborando con i nostri partner tecnologici Cisco, Ericsson e Nokia dal 2019 per migliorare le prestazioni dei prodotti.


Le soluzioni wireless avanzate stanno trasformando il settore manifatturiero

In questa serie di webinar in due parti, esploriamo come le soluzioni Advanced Wireless, come Wi-Fi e 5G Cellular, stanno espandendo il panorama industriale, come i prodotti di rete di nuova generazione stanno accelerando la trasformazione digitale e perché la rete è fondamentale per garantire la resilienza nelle operazioni dei sistemi di controllo.

  • Parte Uno: Abilita operazioni industriali complesse con il 5G privato
  • Parte Due: Tecnologia Wi-Fi e cellulare (5G) per soddisfare le esigenze degli impianti

Crea operazioni industriali agili, resilienti e sostenibili

5G: edge-to-cloud

  • Fornire connettività a bassa latenza, consentendo la trasmissione di dati in tempo reale tra i dispositivi edge e il cloud.
  • Offrire una maggiore larghezza di banda e capacità, permettendo una scalabilità ottimale delle implementazioni edge-to-cloud.
  • Fornire livelli più elevati di affidabilità e resilienza della rete, riducendo i tempi di fermo e migliorando la disponibilità del servizio.
  • La connettività edge-to-cloud con il 5G consente alle aziende di implementare misure di sicurezza robuste sia a livello edge che cloud.

5G: il lavoratore connesso

  • Fornisce una connettività affidabile, ad alta velocità e a bassa latenza per dispositivi e applicazioni AR/VR.
  • La combinazione di 5G con AR e VR consente esperienze di formazione immersive e interattive per i lavoratori.
  • Il 5G consente ai lavoratori connessi di visualizzare dashboard, analisi, digital twin e altre soluzioni basate su FactoryTalk su un tablet o uno smartphone in tempo reale.
  • I tecnici possono accedere a sovrapposizioni digitali, istruzioni, dati in tempo reale e connettersi con esperti per un supporto in tempo reale durante le operazioni di manutenzione e riparazione.
  • I lavoratori connessi possono visualizzare flussi video in diretta da sedi remote e sovrapporre annotazioni digitali, checklist o linee guida alla loro visuale per un contesto aggiuntivo ai loro compiti.

5G: asset fissi senza cavi

  • Le reti 5G private offrono connettività affidabile, roaming rapido, bassa latenza e alta velocità, consentendo il funzionamento ottimale di AGV e AMR in ambienti industriali complessi.
  • Utilizzando uno spettro wireless dedicato e ottimizzando l'uso della larghezza di banda tra le applicazioni, la rete 5G privata garantisce una connettività ininterrotta e prioritaria per AGV e AMR.
  • Le reti 5G private offrono maggiore capacità e copertura per supportare molti AGV e AMR simultaneamente in un'ampia area geografica.

5G: asset mobili

  • Le reti 5G private offrono alta velocità, bassa latenza, roaming rapido e connettività affidabile, contribuendo a garantire il funzionamento senza interruzioni di AGV e AMR in ambienti industriali complessi.
  • Utilizzando uno spettro wireless dedicato e ottimizzando l'uso della larghezza di banda tra le applicazioni, la rete 5G privata garantisce connettività ininterrotta e prioritaria per AGV e AMR.
  • Le reti 5G private offrono maggiore capacità e copertura per supportare molti AGV e AMR simultaneamente in un'ampia area geografica.

Esplorate il futuro della connettività industriale con il nostro Connected Enterprise Lab

Stiamo investendo in un laboratorio wireless avanzato per supportare i nostri clienti che potrebbero non avere le risorse per sviluppare il proprio. Questa iniziativa permetterà di realizzare una Proof of Concept con i nostri clienti per testare i potenziali progetti prima di cercare di implementarli in produzione, contribuendo a garantire che i prodotti che portiamo sul mercato siano pienamente funzionali ed efficaci.

Ci concentriamo sulla connettività wireless di rete generale con Private 5G cellulare e Wi-Fi. Stiamo testando casi d'uso OT specifici e comprendendo le aspettative di progettazione dell'IT. Testeremo con OTTO 100AMR, ASEM 6300B e 6300PA, insieme a diversi prodotti partner. 

Test del sistema

  • Test della larghezza di banda
  • Sincronizzazione temporale
  • Roaming / handoff radio
  • Latenza
  • Jitter
  • QoS

Servizi

  • Installazione
  • Site survey
  • Progettazione del sistema
  • Test del sistema
  • Test delle applicazioni
  • Gestione del sistema
UScellular aggiunge la rete cellulare privata 5G al laboratorio di Rockwell Automation
Comunicato stampa
UScellular aggiunge la rete cellulare privata 5G al laboratorio di Rockwell Automation

Rockwell Automation ha creato il Connected Enterprise Lab con i nostri partner Ericsson e US Cellular. Rockwell Automation continua a testare i nostri prodotti e software per aiutare i clienti a sfruttare tecnologie wireless avanzate.

Ulteriori informazioni

Test EtherNet/IP su rete 5G privata

Rockwell Automation sta testando i nostri prodotti di automazione industriale su rete 5G privata nel nostro Connected Enterprise Lab.

Risultati finali dei test R15 CBRS

I test sono stati eseguiti secondo un piano di test Rockwell Automation ben definito, con criteri di successo rigorosi, ovvero zero errori di connessione in un periodo di prova limitato. Il piano di test includeva una serie di casi di test per stabilire connessioni I/O standard e I/O di sicurezza EtherNet/IP (CIP Safety™) affidabili da GuardLogix® (utilizzato solo per il monitoraggio della telemetria del banco di prova, con varie impostazioni di intervallo di pacchetto richiesto (RPI), sulla rete 5G core e RAN allo standard FLEX™ 5000 I/O e I/O di sicurezza nei casi di test. L'RPI è il periodo durante il quale il controllore e i moduli I/O distribuiti scambiano dati.

Caso di test Protocollo CIP Descrizione del test RPI (intervallo di pacchetto) Risultato
RA.CEL.1.1 CIP I/O Prestazioni a 20 ms RPI 20 ms Superato
RA.CEL.1.1 CIP I/O Prestazioni a 5 ms RPI 5 ms Superato
RA.CEL.1.3 CIP I/O RPI minimo supportato 0.5 ms Superato
RA.CEL.2.1 CIP Safety Prestazioni a 5094 RPI predefinito 20 ms 20 ms Superato
RA.CEL.3.1 I/O + Safety Traffico simultaneo con RPI predefiniti (20 ms)  20 ms / 20 ms (I/O, Safety) Superato
infografica che mostra i test del 5G privato in laboratorio

Scopri di più sulla tecnologia wireless industriale avanzata

Il 5G privato offre operazioni sostenibili e agili
Il 5G privato offre operazioni sostenibili e agili
Blog
Blog
Il 5G privato offre operazioni sostenibili e agili
Il 5G privato industriale è un fattore abilitante della trasformazione digitale per la produzione intelligente, che contribuisce a ottenere risultati aziendali quali sostenibilità e agilità.
Leggi ora
Router wireless 4300, 1783-RA, linea completa di prodotti
Prodotto
Stratix 4300 Remote Access Router

Il Stratix 4300 Remote Access Router ora supporta la connettività Wi-Fi e LTE cellulare, oltre a Ethernet. Abbiamo anche aggiunto NAT/Routing al Stratix 4300 Remote Access Router. 

Dettagli prodotto Comunicato stampa
Trasformazione digitale attraverso 5G standalone (SA)
Trasformazione digitale attraverso 5G standalone (SA)
Blog
Blog
Trasformazione digitale attraverso 5G standalone (SA)
Nokia e Rockwell Automation hanno collaborato per valutare reti 5G SA private che utilizzano lo spettro CBRS per il controllo industriale in tempo reale.
Leggi ora
Nokia e Rockwell Automation continuano a lavorare sulla trasformazione industriale
Video
Nokia e Rockwell Automation continuano a lavorare sulla trasformazione industriale

Nokia e Rockwell Automation discutono degli ostacoli affrontati dalle industrie che navigano le reti cellulari private e di come la loro reciproca esperienza miri a promuovere quella trasformazione industriale.

Guarda ora
Nokia e Rockwell Automation continuano a lavorare sulla trasformazione industriale
Blog
Nokia e Rockwell Automation continuano a lavorare sulla trasformazione industriale

L'idea di portare la tecnologia cellulare privata, sia 4G che 5G, nel mondo dell'industria pesante è da tempo allettante per il settore delle telecomunicazioni. Nokia e Rockwell Automation stanno collaborando per unire le rispettive aree di competenza, vedendo un'opportunità per accelerare la trasformazione industriale abilitata dalla connettività cellulare.

Ulteriori informazioni
Connected Systems Institute
Connected Systems Institute

Il Connected Systems Institute (inverter a corrente impressa) è un centro di eccellenza presso l'Università del Wisconsin-Milwaukee (UWM) che sviluppa specialisti del settore manifatturiero attraverso l'istruzione, strutture di laboratorio all'avanguardia e opportunità di ricerca collaborativa.

Ulteriori informazioni

Insieme stiamo rendendo la connettività wireless industriale avanzata una realtà

Forniamo tecnologia LTE privata, 5G e Wi-Fi per i nostri clienti. 

Logo Cisco
Visualizza su Partner Locator
Logo Ericsson
Visualizza su Partner Locator
Logo NOKIA
Visualizza su Partner Locator
logo hms
Visualizza su Partner Locator
Logo di ProSoft Technology
Visualizza su Partner Locator
Logo aziendale di R3 Solutions
Visualizza su Partner Locator

Partner integratori di sistemi

Rockwell Automation collabora con gli integratori di sistemi per aiutare i clienti a integrare la tecnologia wireless avanzata nelle loro attività produttive.

Logo Future Technologies
Ulteriori informazioni
Logo Interstates
Visualizza su Partner Locator
Logo RoviSys
Visualizza su Partner Locator
Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattaci

Altri hanno visto anche

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla tua attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Reti industriali
  4. Chevron LeftChevron Left Partner di tecnologie wireless avanzate
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: