Loading

Soluzioni di rete preingegnerizzate

Realizzazione di una rete affidabile, sicura e all'avanguardia in una Connected Enterprise
Due cavi Ethernet blu inseriti in una parete di un centro dati industriale
Reti industriali
  • Prodotti
  • Servizi
  • Soluzioni preconfigurate
    • Guide alla progettazione delle reti
    • Guide alla progettazione delle reti
    • White paper
    • White paper

Ingombro dei server ridotto, maggiore longevità delle applicazioni, ripristino e disponibilità dei sistemi migliorati: questi sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre più organizzazioni industriali ad adottare la virtualizzazione. Tuttavia, progettare e realizzare per intero un'infrastruttura virtualizzata può risultare costoso e complesso e richiedere molto tempo.


Centro dati industriale

Transizione scalabile verso la virtualizzazione

Il centro dati industriale (IDC) può semplificare notevolmente il passaggio a un ambiente virtualizzato. Si tratta di un'architettura scalabile le cui dimensioni possono essere facilmente adeguate in base alle esigenze. e comprende tutti i componenti hardware e software e i servizi di installazione necessari per distribuire rapidamente un ambiente di grandi dimensioni.

Grazie ai servizi di supporto da remoto inclusi, è possibile accedere al team di assistenza tecnica che garantire l'efficienza operativa dell'infrastruttura. Le funzionalità del connettore a perforazione di isolante (Insulation-Displacement Contact, IDC) possono essere ulteriormente potenziate dai servizi gestiti di Rockwell Automation per monitorare da remoto e amministrare gli asset per ottenere resistenza e affidabilità migliorate.

Profilo dell'Industrial Data Center
Centro dati industriale indipendente su sfondo nero
Brochure
Profilo dell'Industrial Data Center

In nostro Industrial Data Center apre la strada alla virtualizzazione a costi contenuti.

Scarica ora
Viaggio in un ambiente virtualizzato - Video
Immagine di una donna con i capelli corti e biondi in piedi in un centro dati industriale
Panoramica
Viaggio in un ambiente virtualizzato - Video

Jane, Engineering Manager, sa che può risparmiare tempo e risorse ricorrendo ai servizi di gestione reti di Rockwell Automation per creare, gestire e supportare un'infrastruttura di virtualizzazione con un centro dati industriale (IDC).

Per saperne di più

Appliance VersaVirtual
Hardware Appliance VersaVirutal Serie B installato in un data center industriale
Prodotto
Appliance VersaVirtual

Le nostre Appliance VersaVirtual™ sono progettate per ospitare un sistema di piccole dimensioni che richiede molte applicazioni, come FactoryTalk® View e stazioni di lavoro per operatori/ingegneri.

Inizia ora

Appliance VersaVirtual

Cercate una soluzione per la virtualizzazione in un ambiente gestito con l'ausilio di servizi di supporto? L’appliance VersaVirtual™ Series B arriverà all'inizio del 2023. L’appliance VersaVirtual™ Series B, con servizi gestiti di livello mondiale, continuerà a dedicarsi all'elevata disponibilità con monitoraggio, amministrazione e ridondanza da remoto. Questa appliance iperconvergente (computer, rete e storage) plug and play consente una virtualizzazione scalabile entry-level in un ambiente gestito..

Non sapete da dove cominciare? Il nostro team specializzato in servizi di rete combina competenze IT e automazione industriale. in una gamma di servizi di consulenza che va dalla progettazione alla gestione della rete.

Costruite la vostra rete
Main Image

Infrastructure-as-a-Service

Semplificate e accelerate l'implementazione dell'infrastruttura di rete

La progettazione, l'implementazione e la manutenzione di un'infrastruttura di rete sicura e robusta possono essere sfide complesse, lunghe e costose. L'Infrastructure-as-a-Service (IaaS) semplifica l'implementazione di un'infrastruttura industriale correttamente progettata, combinando le nostre soluzioni di rete preconfigurate con la configurazione in loco e il monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in un unico contratto. Il risultato? Una semplificazione delle procedure di ordinazione e messa in servizio, una maggiore affidabilità della rete e una riduzione del carico sul budget.

Panoramica dell'Infrastructure-as-a-Service
Concetto grafico che mostra un ingegnere seduto al computer che monitora la rete di un centro dati industriale
Brochure
Panoramica dell'Infrastructure-as-a-Service

Possiamo aiutarvi a semplificare la realizzazione di un'infrastruttura industriale adeguatamente progettata.

Scarica ora
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Reti industriali
  4. Chevron LeftChevron Left Soluzioni di rete preconfigurate
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: