Loading

Prodotti Embedded Switch
Allen-Bradley

La Embedded Switch Technology integra le funzionalità più diffuse degli switch Ethernet direttamente nell’hardware per supportare applicazioni ad alte prestazioni, senza la necessità di configurazione aggiuntiva.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(6)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

La Embedded Switch Technology integra le funzionalità di uno switch Ethernet nell'hardware per supportare applicazioni ad alte prestazioni. I nostri prodotti a doppia porta con funzione di switch integrato consentono di collegare i dispositivi direttamente alla rete, senza uno switch Ethernet separato, contribuendo a ridurre i costi complessivi e a semplificare la configurazione del sistema. Questi prodotti supportano topologie lineari e topologia ad anello a livello di dispositivo (DLR) per applicazioni EtherNet/IP™.


  • Include la tecnologia switch Ethernet integrata in componenti selezionati, come tap e moduli interfaccia di comunicazione, che comunicano su una rete EtherNet/IP™
  • Consente una maggiore scelta di configurazione della topologia per le applicazioni EtherNet/IP, come la topologia lineare e ad anello a livello di dispositivi (DLR)
  • Consente di collegarsi a una topologia lineare o ad anello senza hardware aggiuntivo
  • Consente una funzionalità ad anello ad alte prestazioni (chiusura ed apertura (di contatti) < 3 ms), completa di diagnostica e ripristino rapido per ridurre i tempi di fermo macchina
  • Supporta il protocollo di temporizzazione di precisione IEEE 1588 (PTP) per una sincronizzazione temporale precisa e la Quality of Service (QoS) per aiutare a dare priorità alla trasmissione dati
  • Include la tecnologia standard aperta disponibile per i fornitori di terze parti e consente l'interoperabilità EtherNet/IP

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Prodotti con switch integrato
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: