Loading

1788 ControlNet a Profibus-PA
Allen-Bradley

Il nostro dispositivo di collegamento ControlNet™ a Profibus-PA ridondante Bulletin 1788 offre una soluzione rapida e integrata per aggiungere dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(51)
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
Il nostro dispositivo di collegamento Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA offre una soluzione rapida e integrata per aggiungere dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix. Questo dispositivo di collegamento fornisce un collegamento diretto tra Profibus-PA e ControlNet senza richiedere un livello Profibus-DP intermedio.


  • Dispositivo autonomo, montabile a pannello o su guida DIN
  • Collega una rete ControlNet™ a un singolo segmento Profibus-PA
  • Funziona come un vero master PA senza richiedere una rete DP, un master DP, un accoppiatore o un regolatore di potenza esterno
  • Supporta fino a 24 dispositivi di campo PA
  • Supporta più livelli di ridondanza di dispositivi e di supporti
    • Fornisce due porte fisiche Profibus-PA
    • La scatola di derivazione Fieldbus intelligente protegge la rete sia da guasti di cortocircuito sia da circuito aperto, migliorando l'affidabilità complessiva del sistema
  • Supporta la ridondanza dei supporti EtherNet/IP
    • Ospita due porte Ethernet tramite tecnologia Embedded Ethernet Switch
    • Consente di collegare il dispositivo in una topologia lineare o Device Level Ring (DLR)
  • Supporta la ridondanza del master
    • Consente di collegare due dispositivi di collegamento ridondanti EtherNet/IP a Profibus-PA configurati in modo identico sulla stessa rete PA
    • Supporta il trasferimento di dati tra i dispositivi e il controllore Logix
  • Fornisce un'integrazione trasparente nell'ambiente RSLogix 5000™ tramite i profili Add-On, che identificano automaticamente i dispositivi di campo e li configurano con le impostazioni predefinite
  • Supporta la tecnologia FDT/DTM, consentendo l'accesso diretto alla diagnostica e ai parametri dei dispositivi di campo tramite un frame FDT, come FactoryTalk® AssetCentre
  • Fornisce tutte le informazioni diagnostiche di base nell'assembly di ingresso
  • Aiuta a semplificare la messa in servizio di grandi reti tramite parametri diagnostici come tensione di alimentazione, tensione bus PA (bus A e B), corrente bus PA (bus A e B) e temperatura interna dell'unità
  • Semplifica la messa in servizio tramite diagnostica avanzata integrata, inclusa una traccia dell'oscilloscopio del bus PA specifica per nodo visualizzabile all'interno del profilo Add-On RSLogix 5000

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del dispositivo di collegamento Profibus PA 1788-PP005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 da ControlNet a Profibus-PA
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: