Loading

Prodotti collegati DeviceNet
Allen-Bradley

Offriamo un'ampia gamma di prodotti DeviceNet™ connessi per le vostre applicazioni.
Loading
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica
  • Famiglia di rete DeviceNet
Famiglia di rete DeviceNet
Chevron LeftChevron Left
Famiglia di rete DeviceNet
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Offriamo un'ampia gamma di prodotti DeviceNet™ connessi per le vostre applicazioni. I prodotti dispongono di un'interfaccia DeviceNet integrata oppure si collegano alla rete DeviceNet tramite un modulo opzionale di interfaccia di comunicazione. Continuiamo a investire in DeviceNet attraverso soluzioni che aiutano a rendere DeviceNet più semplice da cablare, mettere in servizio e diagnosticare.


  • Gamma di prodotti che include controllori, I/O, interfaccia operatore, azionamenti, prodotti per il controllo motori e la gestione dell'energia
  • Include connettività DeviceNet™ integrata per molti prodotti
  • Offre un'ampia gamma di pulsanti DeviceNet, dispositivi di segnalazione e sensori
  • Presenta la tecnologia Smart Component DeviceLogix™ su alcuni prodotti
  • Offre la possibilità di collegare un PC a una rete DeviceNet utilizzando il cavo USB a DeviceNet
  • Offre interfaccia PCI-bus e RS-232-C a DeviceNet
  • Offre una varietà di prodotti dei nostri partner Encompass™

Prodotti

Monitoraggio delle condizioni

  • Moduli I/O intelligenti XM Series

Moduli I/O

  • ArmorBlock Guard Safety I/O
  • ArmorBlock I/O
  • Compact I/O
  • I/O di sicurezza CompactBlock Guard
  • I/O CompactBlock — include la tecnologia Smart Component DeviceLogix
  • I/O CompactBlock LDX
  • I/O ControlLogix — supporta mezzi ControlNet singoli e ridondanti
  • I/O integrato — include la tecnologia Smart Component DeviceLogix
  • I/O di espansione MicroLogix
  • I/O di sicurezza POINT Guard
  • I/O universale

Azionamenti

  • Azionamenti CA PowerFlex 4
  • Azionamenti CA PowerFlex 4M
  • Azionamenti CA PowerFlex 40 — connettività di rete DeviceNet™ disponibile anche come opzione configurata
  • Azionamenti CA PowerFlex 40P
  • Azionamenti CA PowerFlex 400 — connettività di rete DeviceNet™ disponibile anche come opzione configurata
  • Azionamenti CA PowerFlex 70
  • Azionamenti CA PowerFlex 700
  • Azionamenti CA PowerFlex 700S con DriveLogix
  • Azionamenti CA PowerFlex 755
  • Azionamenti CA PowerFlex 7000
  • Azionamenti CC PowerFlex

Terminali grafici PanelView Plus

Servoazionamenti multiasse Ultra 3000

Controllo motore

  • Controllori motore distribuiti
  • Relè elettronici di sovraccarico E3 ed E3 Plus
  • Relè elettronici di sovraccarico E1 Plus
  • Centri controllo motori CENTERLINE 1500
  • Centri controllo motori CENTERLINE 2100
  • Centri controllo motori CENTERLINE 2500

Infrastruttura di rete e sicurezza

  • Cavo da USB a ControlNet
  • Interfacce da bus PCI a ControlNet
  • Interfacce da RS-232-C a ControlNet

Controllori programmabili

  • Controllori CompactLogix 5370
  • Controllori CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
  • Controllori CompactLogix L3x
  • Controllori ControlLogix 5570
  • Controllori MicroLogix — messaggistica
  • Controllori SLC 500
  • Controllori SoftLogix

Pulsanti e dispositivi di segnalazione

  • Torrette luminose Control Tower
  • Stazioni assemblate NEMA 30 mm

Sensori e interruttori

  • Sensori di rilevamento oggetti RightSight ClearSight RightSight
  • Sensori tubolari in acciaio inox Bulletin 871TM
  • Interruttori di finecorsa DeviceNet Bulletin 802DN
  • Encoder magnetici multigiro DeviceNet Bulletin 842D
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
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Prodotti DeviceNet connessi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: