Loading

Pulsanti e dispositivi di segnalazione industriali
Allen-Bradley

I nostri pulsanti industriali e dispositivi di segnalazione aiutano a ridurre il fermo macchina segnalando guasti ed esaurimento di materie prime, oltre ad avvisare gli operatori dei pericoli.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Foto di famiglia di varie configurazioni di colore e dimensione dei segnalatori luminosi industriali 854J/K impilati con e senza piedistalli.
Allen-Bradley logo

I pulsanti e i dispositivi di segnalazione forniscono l’interfaccia diretta e durevole tra operatori e macchine, dove azioni decisive, indicazioni chiare e controlli affidabili devono avvenire senza esitazione. Progettati per ambienti industriali esigenti, questi dispositivi combinano un’ingegneria robusta con un’usabilità intuitiva per aiutare i team a mantenere chiarezza, sicurezza ed efficienza in ogni punto di interazione. Dai semplici pulsanti di avvio/arresto agli avanzati avvisi audio‑visivi, la nostra gamma di pulsanti e dispositivi di segnalazione industriali offre la flessibilità e l’affidabilità necessarie per mantenere le operazioni in movimento con fiducia.

Caratteristiche

Open All
Close All
Progettato per ambienti industriali difficili

I nostri dispositivi resistono a vibrazioni, processi dell’industria chimica, umidità e calore, garantendo un funzionamento affidabile in qualsiasi settore industriale. Scoprite le famiglie di operatori durevoli da 22 mm e 30 mm per trovare la soluzione giusta per la vostra applicazione.

Opzioni di controllo scalabili

Scegliete tra un'ampia gamma di operatori, luci di segnalazione, allarmi e soluzioni di arresto di emergenza che si integrano senza interruzioni nella vostra architettura di automazione. Scoprite la potenza delle nostre linee di dispositivi visivi e dispositivi acustici per migliorare la consapevolezza situazionale.

Sicurezza al centro, prestazioni al primo posto

Gli Emergency Stop e gli Hazardous Location Operators sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza globali, offrendovi fiducia dove la sicurezza è mission‑critical.

Design modulare, facile da personalizzare

Adattate rapidamente e in sicurezza le interfacce operatore con componenti e accessori modulari. Configurate i controlli rapidamente per un'implementazione più veloce con gli  Specialty Operators  che supportano esigenze applicative uniche.

Integrazione intelligente in tutta la vostra operazione

Progettati per The Connected Enterprise™, i nostri dispositivi di segnalazione industriale aiutano a semplificare la manutenzione, ridurre il fermo macchina e comunicare chiaramente lo stato tra i team. Scoprite come Visual Indicators migliorano la visibilità a livello di sistema.

Trovate l’interfaccia giusta per ogni macchina e ogni ambiente

Le nostre famiglie di pulsanti industriali e dispositivi di segnalazione offrono opzioni scalabili e robuste che vi aiutano a costruire sistemi più intelligenti, ad aumentare la consapevolezza degli operatori e a standardizzare il controllo sulle vostre apparecchiature.

PRODOTTO
Operatori da 22 mm

Compatti, versatili e progettati per pannelli ad alta densità, i nostri operatori da 22 mm offrono la giusta combinazione di prestazioni, flessibilità e stile. Comprendono pulsanti, lampade spia, selettori e operatori instabili/stabili che supportano un'installazione rapida e un'affidabilità a lungo termine. Questi dispositivi sono ideali per OEM e utilizzatori finali che necessitano di hardware di controllo durevole e salvaspazio.

Operatori da 22 mm
PRODOTTO
Operatori 30 mm

I nostri operatori da 30 mm per uso gravoso sono progettati per applicazioni impegnative in cui guanti, sostanze chimiche aggressive o condizioni estreme sono realtà quotidiane. Grazie alla struttura robusta e a un'ampia gamma di stili di azionamento, questi operatori offrono una retroazione tattile affidabile e la massima durata per le postazioni di lavoro industriali e le interfacce delle macchine.

Operatori 30 mm
PRODOTTO
Dispositivi acustici

Quando avvisi acustici chiari sono essenziali per la sicurezza o l’efficienza del workflow, i nostri segnalatori acustici, avvisatori acustici e dispositivi multitonali offrono prestazioni potenti e in grado di attirare l’attenzione. Progettati per distinguersi in ambienti ad alto rumore, comunicano stati macchina, avvisi ed eventi di sistema con chiarezza inconfondibile.

Dispositivi acustici
PRODOTTO
Dispositivi di arresto di emergenza

Progettate per superare i requisiti di sicurezza globali, queste soluzioni di arresto di emergenza offrono una capacità di spegnimento rapida e inconfondibile. Grazie alla struttura robusta, all'elevata visibilità e all'azionamento altamente affidabile, contribuiscono a proteggere il vostro personale, le vostre apparecchiature e i vostri processi nei momenti critici in cui la velocità è fondamentale.

Dispositivi di arresto di emergenza
PRODOTTO
Operatori per aree pericolose

Progettati per ambienti esplosivi o corrosivi, i nostri operatori per aree pericolose offrono una protezione certificata senza compromettere l’usabilità o l’affidabilità. Forniscono interfacce di controllo sicure e conformi nei settori industriali più impegnativi, dall’oil & gas ai processi dell’industria chimica.

Operatori per aree pericolose
PRODOTTO
Operatori speciali

Quando la vostra applicazione richiede qualcosa di unico, come azionamenti push‑pull, controlli a doppia funzione o meccanismi a molla di ritorno, le nostre famiglie di operatori speciali forniscono gli strumenti giusti per il lavoro. Questi dispositivi semplificano la progettazione del pannello e supportano requisiti operativi complessi grazie a un’ingegneria intelligente.

Operatori speciali
PRODOTTO
Dispositivi visivi

Dalle torrette luminose ai segnalatori, i nostri indicatori visivi migliorano la chiarezza operativa fornendo una comunicazione istantanea e inequivocabile dello stato. Con LED luminosi, colori configurabili e custodie robuste, questi dispositivi aiutano i team a rispondere più rapidamente e a prendere decisioni migliori grazie all’accesso ai dati in tempo reale.

Dispositivi visivi

Costruite un’interfaccia macchina più intelligente e connessa

Scoprite i prodotti che lavorano in sinergia con i vostri pulsanti e dispositivi di segnalazione, rafforzando la sicurezza, migliorando la chiarezza e promuovendo il progresso in tutto il vostro stabilimento.

  • Computer e monitor industriali
    Computer e monitor industriali
    Computer e monitor industriali
    Scoprite i computer industriali e i monitor di Rockwell Automation, inclusi box PC robusti, panel PC, thin client e monitor industriali.
  • Prodotti per la sicurezza industriale
    Prodotti per la sicurezza industriale
    Prodotti per la sicurezza industriale
    I nostri prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento delle vostre macchine, contribuendo ad aumentare la sicurezza del personale, l’efficienza e la produttività.
  • Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
  • Prodotti per rete industriale
    Prodotti per rete industriale
    Prodotti per rete industriale
    Scoprite i prodotti per rete industriale di Rockwell Automation che offrono rete industriale sicura e affidabile, connettività Ethernet e comunicazione.

Domande frequenti sui pulsanti e dispositivi di segnalazione industriali

Come scegliere tra operatori da 22 mm e 30 mm?

La scelta tra operatori da 22 mm e 30 mm dipende generalmente dallo spazio disponibile sul pannello, dalle condizioni ambientali e dalla durata richiesta. Gli operatori da 22 mm sono ideali per pannelli compatti o apparecchiature OEM dove sono importanti la densità e la rapidità di installazione. Gli operatori da 30 mm offrono attuatori più grandi, una maggiore durata e sono più facili da usare con i guanti o in ambienti gravosi. Consultate le pagine delle nostre famiglie di prodotti per confrontare le specifiche, la profondità di montaggio e gli stili di attuatore disponibili per determinare la soluzione migliore per le vostre operazioni. 

A quali standard sono conformi i vostri dispositivi di arresto di emergenza?

I nostri dispositivi di arresto di emergenza sono progettati in conformità agli standard di sicurezza globali, inclusi i requisiti ISO 13850 ed EN/IEC. Offrono un funzionamento affidabile con apertura positiva e sono progettati per integrarsi senza interruzioni con i relè e i controllori di sicurezza della vostra macchina. Visitate la nostra pagina Dispositivi di arresto di emergenza per esplorare specifiche, certificazioni e linee guida per il cablaggio per la realizzazione di un sistema di sicurezza conforme.

In che modo i dispositivi visivi e acustici migliorano la consapevolezza dell’operatore?

I dispositivi di segnalazione visiva e acustica creano canali di comunicazione chiari e inequivocabili per supportare operazioni più sicure ed efficienti. Le torrette luminose, i segnalatori luminosi e i segnalatori acustici forniscono agli operatori e ai team di manutenzione informazioni sullo stato in tempo reale, dai guasti delle macchine agli stati di produzione, contribuendo a ridurre il fermo macchina e a prevenire condizioni di pericolo. Esplorate le nostre pagine Dispositivi visivi e Dispositivi acustici per indicazioni sulle applicazioni e opzioni di configurazione.

Gli operatori per aree pericolose sono certificati per il vostro settore?

Sì. I nostri operatori per aree pericolose sono dotati di classificazioni e certificazioni appropriate, come UL, CSA, ATEX o IECEx, a seconda della famiglia specifica. Questi dispositivi garantiscono un funzionamento sicuro in ambienti esplosivi, polverosi o chimicamente aggressivi. Visitate la pagina della famiglia di operatori per aree pericolose per esaminare le classificazioni, i tipi di custodia e i casi d'uso consigliati per i settori industriali.

Posso personalizzare la mia stazione di controllo con pulsanti utilizzando azionamenti speciali?

Assolutamente. I nostri operatori speciali offrono soluzioni per interazioni macchina uniche o complesse, come controlli push‑pull, con chiave, con protezione o a più fasi. Questi componenti sono modulari e compatibili con le nostre basi di montaggio, consentendo una rapida personalizzazione senza dover rivedere il design del pannello esistente. Visitate la nostra famiglia di operatori speciali per esempi e idee di configurazione.

Cos’è un pulsante industriale?

Un pulsante industriale è un dispositivo di controllo manuale utilizzato per avviare, arrestare o controllare macchine e processi industriali. Progettati per ambienti gravosi, i pulsanti industriali sono costruiti per resistere a vibrazioni, umidità, polvere e uso frequente. Sono comunemente installati in pannelli di controllo, interfacce di macchine e stazioni di controllo a pulsante per fornire agli operatori un modo affidabile per interagire con le apparecchiature.

Cos'è una stazione a pulsante?

Una stazione a pulsante, talvolta chiamata stazione di controllo a pulsante, è un involucro che ospita uno o più pulsanti, interruttori, spie o dispositivi di arresto di emergenza. Queste stazioni forniscono un'interfaccia operatore centralizzata per il controllo delle macchine e possono essere montate direttamente su apparecchiature, pareti o strutture di supporto. Le stazioni di controllo a pulsante sono comunemente utilizzate nelle applicazioni di produzione, movimentazione dei materiali e automazione in cui gli operatori necessitano di un accesso sicuro e pratico ai comandi delle macchine.

Quali pulsanti vengono utilizzati nei quadri di controllo?

I pannelli di controllo possono includere una varietà di pulsanti a seconda dei requisiti dell'applicazione. Esempi comuni includono pulsanti di avviamento/arresto, pulsanti di arresto di emergenza, selettori, pulsanti luminosi, pulsanti di reset e dispositivi pilota. Questi controlli aiutano gli operatori a monitorare lo stato della macchina ed eseguire comandi, rendendoli componenti essenziali dei sistemi di automazione industriale e controllo dei processi.

A cosa servono i pulsanti di avvio/spegnimento?

I pulsanti di avviamento/arresto sono tra i dispositivi di controllo più comuni utilizzati nelle applicazioni industriali. Un pulsante di avviamento viene utilizzato per avviare il funzionamento della macchina, mentre un pulsante di arresto arresta in modo sicuro il processo o l'apparecchiatura. Una stazione di avviamento/arresto spesso combina entrambe le funzioni in un'unica interfaccia operatore, contribuendo a migliorare l'efficienza e a fornire un controllo chiaro su motori, nastri trasportatori, pompe e altri sistemi automatizzati. I pulsanti di avviamento/arresto sono ampiamente utilizzati negli ambienti di produzione, processi e movimentazione dei materiali.

In che modo i pulsanti si integrano con i sistemi di controllo?

I pulsanti si integrano con i sistemi di controllo inviando segnali elettrici a dispositivi come controllori a logica programmabile (PLC), relè, avviatori motore e interfacce uomo-macchina (HMI). Quando un operatore preme un pulsante, il sistema di controllo interpreta l’input ed esegue l’azione programmata, come l’avviamento di un’apparecchiatura, la modifica delle modalità della macchina o l’attivazione di un allarme. Questa integrazione contribuisce a creare architetture di controllo reattive e affidabili per le applicazioni di automazione industriale.

Quali sono i diversi tipi di dispositivi di segnalazione utilizzati nell’automazione industriale?

I dispositivi di segnalazione per applicazioni nel settore dell’automazione rientrano generalmente in tre categorie:

  • Dispositivi di segnalazione visiva, come torrette luminose, segnalatori luminosi, strobo, lampade spia e barre luminose da pannello, che comunicano lo stato della macchina attraverso colori e schemi di lampeggiamento.
  • Dispositivi di segnalazione acustica, tra cui trombe, allarmi, altoparlanti e sounder che avvertono il personale delle condizioni delle apparecchiature, dei guasti o degli eventi di sicurezza.
  • Dispositivi di segnalazione acustica/visiva, che combinano uscite sonore e luminose per massimizzare la consapevolezza in ambienti industriali rumorosi o complessi.

Questi dispositivi di segnalazione contribuiscono a migliorare la sicurezza, a ridurre il fermo macchina e a tenere gli operatori informati sulle prestazioni delle macchine, sullo stato della produzione e sui potenziali pericoli in tutto lo stabilimento.

Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Pulsanti e dispositivi di segnalazione Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
Indicatori LED On-Machine 852C/852D
Gli indicatori LED On-Machine 852C e 852D sono progettati per migliorare la funzionalità della macchina in varie applicazioni industriali.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
Torrette luminose Control Tower 855
Queste torrette luminose sono disponibili in tre dimensioni con classificazione UL Type 4/4X/13, IP65 per adattarsi alle più complesse applicazioni su quadro elettrico e integrate nelle macchine.
Operatori 800T/H
I nostri operatori 800T/H da 30 mm sono progettati e costruiti per funzionare negli ambienti industriali più gravosi.
Componenti sul retro del pannello, 30 mm
I nostri componenti retroquadro 30 mm Bulletin 800T/H includono un'ampia varietà di tipi di blocco di contatti.
Stazioni operatore assemblate da 30 mm
Le nostre unità assemblate da 30 mm sono disponibili in alluminio pressofuso, acciaio inossidabile, vetro e resina poliestere termoplastica.
Operatori rotondi 800F 22 mm
La nostra famiglia di operatori rotondi da 22 mm Bulletin 800F soddisfa specifiche prestazionali rigorose.
Stazioni pensili 800FC
Le nostre unità pensili Bulletin 800FC utilizzano la linea di pulsanti Bulletin 800F da 22.5 mm per risparmiare tempo, ridurre al minimo il magazzino ricambi e garantire la massima efficienza.
Pulsanti monoblocco 800FD
I nostri operatori monoblocco Bulletin 800FD sono progettati per soddisfare gli standard mondiali.
Operatori a tenuta d'olio 800MB/800MR
I nostri operatori a tenuta d'olio Bulletin 800MB/800MR sono robusti e resistenti per le applicazioni per uso gravoso.
800F 90 mm scatolato
Le nostre unità assemblate da 22 mm includono opzioni in alluminio pressofuso, scatolato e a sospensione.
Componenti retroquadro 800F
I nostri componenti retroquadro da 22 mm includono un collare rotante che consente di rimuovere facilmente il dispositivo di chiusura con una sola mano.
Interruttori di abilitazione Grip 440J
I nostri interruttori di presa possono essere utilizzati come parte delle condizioni necessarie per consentire un lavoro sicuro all'interno di una protezione della macchina.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
Interruttori a fune Lifeline 3 440E
Gli interruttori a fune Lifeline™ 3 Bulletin 440E sono dispositivi di arresto di emergenza azionati a fune (cavo) progettati per soddisfare i rigorosi requisiti della norma ISO 13850 (Sicurezza del macchinario–Dispositivi di arresto di emergenza).
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
Interruttori a fune Lifeline 4 440E
I nostri interruttori a fune Lifeline™ 4 Bulletin 440E possono essere installati lungo o intorno a macchinari difficili da raggiungere, come i nastri trasportatori, e garantiscono un accesso costante all'arresto di emergenza.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
Interruttori a fune Lifeline 5 440E
Gli interruttori a fune Lifeline™ 5 Bulletin 440E sono soluzioni basate su microprocessore che offrono funzioni avanzate e diagnostica per aumentare la sicurezza e migliorare la produttività.
Sistema di tensionamento della fune Lifeline 440E
Il nostro sistema di regolazione della tensione della fune Lifeline Bulletin 440E (LRTS) è un sistema di tensionamento della fune unico che consente un'installazione più rapida dei sistemi azionati da cavo.
Operatori 800R per aree pericolose
I nostri operatori per aree pericolose Bulletin 800R sono progettati per aree pericolose Divisione 2/Zone 2.
Operatori 800H Type 7 & 9 per aree pericolose
I nostri operatori per aree pericolose Bulletin 800H Tipo 7 e 9 offrono una selezione impareggiabile, una superiore resistenza alla corrosione e la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni di sigillatura per condotti.
Operatori 800G per aree pericolose
I pulsanti per aree pericolose Bulletin 800G sono progettati per applicazioni industriali in cui possono essere presenti gas infiammabili, vapori o polveri.
Operatori 800B da 16 mm
I nostri operatori 800B 16 mm possono soddisfare le vostre esigenze applicative per l'industria leggera e la strumentazione grazie al loro design altamente configurabile e flessibile.
800K piezoelettrico
I pulsanti piezoelettrici Bulletin 800K sono disponibili nelle dimensioni 22.5 e 30.5 mm.
Spie luminose 800L
Le nostre spie di segnalazione Bulletin 800L sono ideali per applicazioni di livello commerciale e industriale leggero.
Operatori Touch/Palm 800P
I nostri operatori Touch/Palm Bulletin 800P sono realizzati per applicazioni che richiedono un funzionamento elettromeccanico per la sicurezza, la resistenza alle interferenze RFI e un design ergonomicamente sensibile per ridurre i fattori di rischio associati ai disturbi da traumi cumulativi.
Lampade spia 800T 18 mm
Le lampade spia Bulletin 800T da 18 mm sono una linea di lampade spia di piccole dimensioni e per uso gravoso.
Zero-Force Touch Buttons 800Z
I nostri Zero-Force Touch Buttons™ Bulletin 800Z sono progettati per i sistemi di controllo delle macchine che richiedono l'uso di due mani.
Segnalatori acustici elettronici generici 855H
I segnalatori acustici elettronici generici Bulletin 855H producono un suono di 108 dB (A) massimo, adatto alla maggior parte delle applicazioni di segnalazione industriali e istituzionali di media gamma, a stato singolo.
Serie 855H – segnalatori acustici elettronici ad alte prestazioni
I nostri segnalatori acustici elettronici ad alte prestazioni Bulletin 855H e Bulletin 855HM sono disponibili come segnalatori acustici elettronici autonomi o con pacchetto beacon. Sono disponibili con alloggiamento in plastica o in alluminio di grado marino.
Segnalatori acustici registrabili 855H
I nostri segnalatori acustici registrabili Bulletin 855H consentono di scaricare melodie o toni personalizzati da qualsiasi dispositivo analogico (ad esempio, un PC, un lettore MP3, ecc.). È inoltre possibile registrare la voce parlando direttamente nell'unità tramite un microfono integrato; non è necessario acquistare hardware o apparecchiature di registrazione aggiuntivi.
BK04023
Allarmi di segnalazione da pannello 855P
I nostri allarmi di segnalazione a pannello Bulletin 855P riducono i requisiti di spazio del pannello e il tempo di installazione e sono dotati di fissaggio posteriore e protezione da contatto accidentale.
Segnalatori acustici 855X e pacchetti beacon per aree pericolose
I nostri dispositivi di segnalazione per aree pericolose Bulletin 855X sono progettati per avvisare in merito a esigenze critiche di apparecchiature e sistemi nell’impianto e sono inoltre certificati secondo tre standard per soddisfare gli standard globali per aree pericolose.
Torrette luminose Control Tower 854J/K
Queste torrette luminose sono dotate di grado di protezione IP66 e sono classificate per l'uso interno ed esterno.
Beacon quadrati mini 855B
Questi dispositivi sono ideali per applicazioni di segnalazione che richiedono un segnalatore luminoso stroboscopico Xenon compatto e robusto e sono disponibili come pacchetti beacon separati o in combinazione con un segnalatore acustico ad alte prestazioni.
Pacchetti beacon rotondi industriali 855BS e 855R
I nostri pacchetti beacon tondi Bulletin 855BS e 855R sono disponibili in due diametri, utilizzano la tecnologia LED e offrono un'elevata flessibilità per le vostre applicazioni.
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
Avvisatori per montaggio a pannello 855L
Questi avvisatori per montaggio a pannello sono ideali per gli OEM e i quadristi che desiderano ridurre il numero di componenti senza compromessi in termini di affidabilità e/o funzionalità delle loro strutture.
Luci di segnalazione a parete 855W
Queste luci di segnalazione sono progettate per comunicare lo stato di diverse condizioni nella macchina o in apparecchiature critiche in un alloggiamento di dimensioni compatte.
Torrette luminose Control Tower 856T
Queste torrette luminose offrono agli utenti la massima flessibilità per soddisfare la più ampia gamma di applicazioni con un numero ridotto di componenti.
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
Indicatori a LED On-Machine™ 853C/853D
Gli indicatori a LED On-Machine™ 853C e 853D contribuiscono a creare macchine più intelligenti e reattive migliorando la visibilità, la diagnostica e l’efficienza operativa.
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
Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: