Allarmi di segnalazione a pannello 855P Allen-Bradley
I nostri allarmi di segnalazione a pannello Bulletin 855P riducono i requisiti di spazio del pannello e il tempo di installazione e sono dotati di fissaggio posteriore e protezione da contatto accidentale.
I nostri allarmi di segnalazione a pannello Bulletin 855P includono sounder, pacchetti beacon a LED, strobo Xenon e sounder con combinazione LED oltre ad allarmi a doppio circuito. Questi allarmi riducono notevolmente i requisiti di spazio del pannello e il tempo di installazione. I nostri allarmi a montaggio a pannello sono a fissaggio posteriore e con protezione da contatto accidentale, aggiungendo un elevato livello di integrità ambientale al pannello.
Montaggio in foro standard da 22.5 mm
Allarmi impermeabili a pannello in tre dimensioni
Uscita sonora 72–105 dB a 1 metro
Prodotti combinati avvisatore acustico e LED
Prodotti stroboscopici o LED a montaggio a pannello
Morsettiere plug-in, protezione da contatto accidentale IP2X
Funzioni a circuito singolo:
Avvisatore acustico con tono continuo o intermittente selezionabile (anche wobble su 65 mm)
Avvisatore acustico combinato con pacchetto beacon LED
Strobo a xenon lampeggiante
Pacchetto beacon LED, selezionabile fisso o lampeggiante
Funzioni a doppio circuito:
Pacchetto beacon LED bicolore con illuminazione mezza lente
Pacchetto beacon LED bicolore con illuminazione lente intera
Avvisatore acustico combinato con pacchetto beacon LED
Importante: questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso in applicazioni di segnalazione industriale.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza