- Potenziale a bassa tensione nel pannello
- Nessun trasformatore richiesto
- Peso leggero grazie all'assenza di stabilizzatore pesante
- Nessun disturbo elettrico
- Uscita calore bassa
- Durata LED prolungata
- Risparmio energetico, impatto minimo sulla dimensione dell'alimentatore
- Luce fissa senza tremolio
- Ideali per ambienti con forti urti e vibrazioni
- Non è necessaria la spedizione di componenti separati una volta assemblato il pannello
- Assenza di vetro e di residui pericolosi
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
Gli avvisatori per montaggio a pannello serie 855L sono ideali per gli OEM e i quadristi che desiderano ridurre il numero di componenti senza compromessi in termini di affidabilità e/o funzionalità delle strutture. Questi avvisatori per montaggio a pannello eliminano l'esigenza di acquistare le lampade fluorescenti come componenti separati. Possono essere lasciate sempre ACCESE grazie al basso consumo di potenza e alla minima generazione di calore della moderna tecnologia a LED degli indicatori di stato.
Certificazioni
- Marchiato CE
- c-UL-us - N. File E14840
Conformità agli standard
- EN60947-5-1
- EN61000-6-2
- EN61000-6-3
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.