Loading

Segnalatori acustici elettronici ad alte prestazioni 855H
Allen-Bradley

I nostri segnalatori acustici elettronici ad alte prestazioni Bulletin 855H e Bulletin 855HM sono disponibili come segnalatori acustici elettronici autonomi o con pacchetto beacon. Sono disponibili con alloggiamento in plastica o in alluminio di grado marino.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(30)
(40)
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
  • Quattro segnalatori acustici elettronici AB. I due a sinistra hanno un profilo leggermente più lungo e un rivestimento grigio scuro resistente alla corrosione; il segnalatore acustico più a sinistra ha un pacchetto beacon rosso per aree pericolose montato sulla parte superiore. I due a destra, più squadrati e realizzati in plastica bianca. Il segnalatore acustico più a destra ha un pacchetto beacon arancione montato sulla parte superiore.
Quattro segnalatori acustici elettronici AB. I due a sinistra hanno un profilo leggermente più lungo e un rivestimento grigio scuro resistente alla corrosione; il segnalatore acustico più a sinistra ha un pacchetto beacon rosso per aree pericolose montato sulla parte superiore. I due a destra, più squadrati e realizzati in plastica bianca. Il segnalatore acustico più a destra ha un pacchetto beacon arancione montato sulla parte superiore.
Chevron LeftChevron Left
Quattro segnalatori acustici elettronici AB. I due a sinistra hanno un profilo leggermente più lungo e un rivestimento grigio scuro resistente alla corrosione; il segnalatore acustico più a sinistra ha un pacchetto beacon rosso per aree pericolose montato sulla parte superiore. I due a destra, più squadrati e realizzati in plastica bianca. Il segnalatore acustico più a destra ha un pacchetto beacon arancione montato sulla parte superiore.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri segnalatori acustici elettronici ad alte prestazioni Bulletin 855H e Bulletin 855HM sono disponibili come segnalatori acustici elettronici indipendenti o con pacchetto beacon. Sono disponibili in custodia di plastica o in alluminio di grado marino.


  • 24 V CC, 120 V CA e 240 V CA
  • Grado di protezione IP66 della custodia

855H

  • Pacchetto beacon con tubo al xenon quadrato disponibile in due colori come standard
  • Custodia in plastica stabile ai raggi UV: UL Type 13/3R, IP66 (Frame A, D) e cULus Type 4/4X/13/3R (Frame B, C ed E)
  • Uscita/toni:
    • Frame A: 100 dB/10 toni (1 o 2 stadi)
    • Frame B: 110 dB/64 toni (4 stadi)
    • Frame C: 113 dB/64 toni (4 stadi)
    • Frame D: 119 dB/45 toni (3 stadi)
    • Frame E: 124 dB/64 toni (4 stadi)

855HM

  • LED a cupola multifunzione selezionabile disponibile in rosso e arancione come standard Custodia in alluminio grado marino: cULus Type 4/4X/13/3R
  • Uscita/toni: 119 dB/45 toni (3 stadi)
VIDEO
Configurazione dei segnalatori acustici 855H

Guardate questo video in due parti per familiarizzare con i segnalatori acustici elettronici 855H e scoprire come aggiungere un pacchetto beacon multifunzione a un segnalatore acustico registrabile.

Tabella dei toni del segnalatore acustico elettronico 855H
Segnalatori acustici elettronici nuova serie 855H, 855H-BCA10CDR5, 855HM-CGMD30DL4, 855H-RC45C4
Guida alla selezione
Tabella dei toni del segnalatore acustico elettronico 855H

Utilizzare queste icone dei toni e le relative descrizioni in questo documento per selezionare il tono adatto alle proprie esigenze. Questa tabella dei toni include 64 toni esclusivamente nei segnalatori acustici della serie B, Frame B, C ed E.

Scegli il tuo tono
Migliora le prestazioni e la flessibilità delle applicazioni
Comunicato stampa
Migliora le prestazioni e la flessibilità delle applicazioni

Abbiamo avviato un cambio di serie per le taglie selezionate dei segnalatori acustici elettronici industriali Allen-Bradley 855H e delle unità combinate (segnalatori acustici con pacchetto beacon integrato) per offrire un grado di prestazioni superiore e per soddisfare una gamma più ampia di applicazioni acustiche e visive nell'impianto.

Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Soluzioni di migrazione dei segnalatori acustici elettronici MIGRAT-PP054_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle soluzioni di segnalazione 855-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
China RoHS 25China RoHS 25
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

 

  • Marchio CE
  • cULus Listed — File No. S6583; Guide Nos. UCST, UCST7
  • CMIM (Marocco)
  • KCC
  • China RoHS
  • RCM
  • Marchio UKCA
Conformità agli standard
  • CSA C22.2 No. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
  • UL 1638
Importante: Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso in applicazioni di segnalazione industriale. Vedere Dati tecnici sulle specifiche di segnalazione per informazioni dettagliate sulle certificazioni e sulla conformità agli standard.

 

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Serie 855H – segnalatori acustici elettronici ad alte prestazioni
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: