I nostri operatori Bulletin 800H Type 7 & 9 per aree pericolose offrono una selezione impareggiabile, una superiore resistenza alla corrosione e la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni di sigillatura dei condotti. È possibile ordinarli come stazioni complete assemblate in fabbrica o come componenti separati con cilindri standard o lunghi.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Fornisce pulsanti e stazioni per aree pericolose
- Offre Classi I, II e III Divisioni 1 e 2
- Include cilindro da 0.75″–14 NPSM Include Type 7
- e 9 Fornisce operatori a prova di esplosione
- Offre blocco di contatti 800TC-XAF a protezione da esplosione per aree pericolose Classe I Divisione 2
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto blocco di contatti a prova di esplosione Bulletin 800T/H | 800T-PP010_-EN-P |
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure sugli arresti di emergenza e gli interruttori di abilitazione | GLSAFE-BR004_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
Custodie:
- UL Listed — File No. E71673; Guide No. NNNY
- CSA — File No. LR11924
Dispositivi:
- UL Listed — File No. E10314; Guide No. NOIV
- CSA — File No. LR11924
Conformità agli standard
- CSA C22.2 No. 14
- CSA C22.2 No. 25
- CSA C22.2 No. 30
- UL 508
- UL 698
- UL 1203
- UL 1604
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.