Loading

Operatori 800T/H
Allen-Bradley

I nostri operatori 800T/H da 30 mm sono progettati e costruiti per funzionare negli ambienti industriali più gravosi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(389)
(919)
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
  • Operatori 800 t/h
Operatori 800 t/h
Chevron LeftChevron Left
Operatori 800 t/h
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri Operator 800T/H da 30 mm sono progettati e costruiti per funzionare negli ambienti industriali più gravosi. Audaci ma funzionali, robusti ma attraenti, i nostri operatori rappresentano l'offerta più innovativa e unica al mondo.


  • Fornisce foro di montaggio da 30.5 mm
  • Offre protezione impermeabile/olio Type 4/13 (Bulletin 800T)
  • Offre protezione resistente alla corrosione/impermeabile/olio Type 4/4X/13 (Bulletin 800H)
  • Include pulsantiere e operatori per uso industriale gravoso
  • Include LED universale per una selezione prodotti semplificata e una maggiore flessibilità
  • Offre blocco di contatti a protezione da esplosione 800TC-XAF per aree pericolose Classe I Divisione 2

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto blocco di contatti a prova di esplosione Bulletin 800T/H 800T-PP010_-EN-P
Profilo prodotto del sistema LED universale 30 mm Bulletin 800T/H 800T-PP007_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei pulsanti da 30 mm Bulletin 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE
  • Certificato CSA — N. file LR1234, LR11924
  • CSA C22.2 — N. 14
  • EN/IEC 60947‑5‑1
  • EN/IEC 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • UL Listed — N. file E14840, E10314; N. guida NKCR, NOIV, NISD
Conformità agli standard
  • CCC
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Operatori 800T/H
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: