Loading

Torrette luminose Control Tower 855
Allen-Bradley

Queste torrette luminose sono disponibili in tre dimensioni con classificazione UL Type 4/4X/13, IP65 per adattarsi alle più complesse applicazioni su quadro elettrico e integrate nelle macchine.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Le torrette luminose Control Tower™ serie 855 forniscono un'indicazione degli stati di un’applicazione. Sono disponibili in tre dimensioni con classificazione UL tipo 4/4X/13, IP65 per adattarsi alle più complesse applicazioni su quadro elettrico e integrate nelle macchine. Disponiamo di una vasta gamma di funzioni di segnalazione luminosa e acustica, colori, livelli di tensione e opzioni di montaggio. Le torrette luminose sono disponibili come moduli luminosi e acustici separati o preassemblati per una maggiore flessibilità.

  • Disponibile in dimensioni di 30 mm, 50 mm e 70 mm
  •  Indicatore di stato  dei moduli a LED fissi o lampeggianti
  • Moduli audio piezo a impulso o continui
  • Moduli impilabili da 1 a 5
  • Più opzioni di montaggio
  • Morsettiere a montaggio superiore su tutte le basi
  • Basi DeviceNet disponibili 

Rockwell Automation ha annunciato che dal 30 luglio 2021, le torrette luminose serie 855F 70 pre-assemblate non saranno più in produzione e, pertanto, non saranno più in vendita.

Per supportare la transizione, si consiglia la migrazione alla linea di prodotti serie 856T. La linea di prodotto 856T rappresenta una sostituzione funzionale che offre la nuova e moderna tecnologia a LED, e può controllare fino a sette livelli nella disposizione delle torrette. Inoltre, offre opzioni di montaggio più flessibili rispetto all’attuale linea di prodotto 855F.

Moduli audio stile trasduttore 855T

I nostri moduli audio sono disponibili in un massimo di 15 toni, con volume, frequenza e velocità regolabili. Per ascoltare un'opzione, selezionare qualsiasi tono dalla tabella riportata di seguito.

Gong 1 Gong 2 Gong 3 Bitonale (500 Hz) Continuo (500 Hz)
Continuo (1500 Hz) Emergenza Intermittente (500 Hz) Intermittente (1500 Hz) Crescente
Decrescente Segnalazione (100 Hz) Onda sinusoidale Sirena Triangolo

Confronto fra prodotti

 
Torrette luminose Control Tower™
Torrette luminose Control Tower™

Serie

855D

855F

855E

855T

Dimensioni

30 mm

70 mm

50 mm

70 mm

Classificazioni ambientali

UL Type 4/4X/13, IP65
Uso interno ed esterno

UL Type 4/4X/13, IP65
Uso interno ed esterno

UL Type 4/4X/13, IP65 su tutte le basi, luci e moduli sonori
Uso interno ed esterno

UL Type 4/4X/13, IP65 su tutte le basi, luci piezoelettriche acustiche e calotte (suono e luce con moduli combinati sonori sono IP54)
Uso interno ed esterno

Facilità di assemblaggio, cablaggio di base e sostituzione lampade

Nessun assemblaggio necessario - tutte le torrette sono assemblate, cablate e collaudate in fabbrica

Nessun assemblaggio necessario - tutte le torrette sono assemblate, cablate e collaudate in fabbrica

Assemblaggio e manutenzione senza utensili, aggancio a baionetta per una facile sostituzione della lampadina, morsettiera montata nella parte superiore per un semplice cablaggio della base

Assemblaggio e manutenzione senza utensili, aggancio a baionetta per una facile sostituzione della lampadina, morsettiera montata nella parte superiore per un semplice cablaggio della base

Tipi di illuminazione

LED

LED

A incandescenza, LED su zoccolo o segnalatore stroboscopico

A incandescenza, LED su zoccolo o segnalatore stroboscopico

Colori gemme

Verde, rosso, arancione, blu, giallo, trasparente

Verde, rosso, arancione, blu, giallo, trasparente

Verde, rosso, arancione, blu, giallo, trasparente

Verde, rosso, arancione, blu, giallo, trasparente

Opzioni base multipolare

Assemblaggio, tubo metrico 10 cm e tubo metrico 25 cm

Assemblaggio, tubo metrico 10 cm e tubo metrico 25 cm

Basi da 10, 25, 40, 60 e 80 cm

Basi in alluminio o acciaio inossidabile da 10, 25, 40, 60 e 80 cm

Altre opzioni di montaggio fondo quadro

Staffa verticale, adattatore tubo e base a sblocco rapido

Staffa verticale, adattatore tubo e base a sblocco rapido

Basi di assemblaggio (le basi di assemblaggio includono anche opzioni di filettatura 1/2 NPT, PG16 e M20), basi a montaggio verticale e basi a sblocco rapido

Basi di assemblaggio (le basi di assemblaggio includono anche opzioni di filettatura 1/2 NPT, PG16 e M20), basi a montaggio verticale e basi a sblocco rapido

Colori del corpo

Corpo base nero o grigio

Corpo base nero

Corpo base nero o grigio

Corpo base nero o grigio

Opzioni audio

Moduli audio piezo in uno o due toni

Moduli audio piezo in uno o due toni

Moduli audio piezo in uno o due toni

Moduli audio a trasduttore o piezo disponibili con uno o due toni (i moduli audio sono conformi a UL Type 12, IP54), piezo e moduli disponibili anche con 4/4X

Connettività

Connettività standard

Connettività standard

Connettività standard

Connettività standard o DeviceNet

Opzioni tensione

Basi disponibili a: 24 V CA/CC, 120 V CA, 240 V CA di serie

Basi disponibili a: 24 V CA/CC, 120 V CA, 240 V CA di serie

Tutti i moduli disponibili a: 12 V CA/CC, 24 V CA/CC, 120 V CA, 240 V CA di serie

Tutti i moduli disponibili a: 12 V CA/CC, 24 V CA/CC, 120 V CA, 240 V CA di serie

Scatola di connessione multipolare

–

–

Assemblaggio, montaggio verticale e magnetico

Assemblaggio, montaggio verticale e magnetico

sicurezza

Omologazione c-UL-us Listed, CE

Omologazione c-UL-us Listed, CE

Omologazione c-UL-us Listed e CE su tutti i componenti

Omologazione c-UL-us Listed e CE su tutti i componenti

Temperatura di funzionamento

–25…+50 °C
(-13…+122 °F)

-25...+60 °C
(-13…+140 °F)

–25…+50 °C
(-13…+122 °F)

–25…+70 °C
(-13…+158 °F)

Materiale

Policarbonato - basi, calotta, coperchio gemme, corpo moduli audio, gemme e portalampada

Policarbonato - basi, calotta, coperchio gemme, corpo moduli audio, gemme e portalampada

Policarbonato (modulo senza audio) - basi, calotta, coperchio gemme, gemme e portalampada

Policarbonato - basi, calotta, coperchio gemme, corpo moduli audio, gemme e portalampada

Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marchiato CE (solo 855T, 855E e 855F)
  • Omologazione c-UL-us Listed - N. File E14840; n. guida NKCR, NKCR7
Conformità agli standard
  • CSA C22.2 - N. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
Importante Questi prodotti sono destinati all’uso esclusivo nelle applicazioni per segnalazione industriale.

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Torrette luminose Control Tower 855
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: