Loading

Componenti sul retro del quadro, 30 mm
Allen-Bradley

I nostri componenti retroquadro 30 mm Bulletin 800T/H includono un'ampia varietà di tipi di blocco di contatti.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(153)
(254)
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
  • retro dei componenti a pannello
retro dei componenti a pannello
Chevron LeftChevron Left
retro dei componenti a pannello
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri componenti retroquadro Bulletin 800T/H da 30 mm includono un'ampia gamma di tipi di blocco di contatti. Offrono un'eccellente pulizia dei contatti e un'affidabilità di commutazione ottimale.


  • Include pistoncini del blocco di contatti con codice colore che facilitano l'identificazione del circuito
  • Fornisce morsetti a molla o a vite
  • Include versioni normalmente chiuso, normalmente aperto, a rottura ritardata, a chiusura anticipata, a bassa tensione o di automonitoraggio
  • Offre circuiti singoli o doppi
  • Offre blocco di contatti a protezione da esplosione 800TC-XAF per aree pericolose Classe I Divisione 2

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto blocco di contatti a prova di esplosione Bulletin 800T/H 800T-PP010_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Operator 800T/H da 30 mm 800T-BR012_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, No. 14
  • CSA Certified — File No. LR1234, LR11924
  • UL Listed — File No. E14840, E10314 Guide No. NKCR, NOIV, NISD

Conformità agli standard
  • CCC
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Componenti sul retro del pannello, 30 mm
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: