Loading

Segnalatori acustici e pacchetti beacon 855X per aree pericolose
Allen-Bradley

I nostri dispositivi di segnalazione per aree pericolose Bulletin 855X sono progettati per avvisare in merito a esigenze critiche di apparecchiature e sistemi nell’impianto e sono inoltre certificati secondo tre standard per soddisfare gli standard globali per aree pericolose.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(6)
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
  • Segnalatori acustici e pacchetti beacon 855x HazLoc
Segnalatori acustici e pacchetti beacon 855x HazLoc
Chevron LeftChevron Left
Segnalatori acustici e pacchetti beacon 855x HazLoc
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri dispositivi di segnalazione per aree pericolose Bulletin 855X sono progettati per avvisare in caso di necessità critiche di apparecchiature e sistemi sul pavimento dell' impianto. Questi allarmi sono disponibili in un'ampia gamma di funzioni luminose e sonore, dimensioni, colori, tensioni e opzioni di montaggio. Questi dispositivi sono inoltre certificati secondo tre standard per soddisfare gli standard globali per le aree pericolose.


  • Consumo di potenza ridotto e lunga durata
  • Segnalatore acustico e pacchetto beacon come componenti separati o unità combinate (segnalatore acustico con pacchetto beacon integrato) disponibili in sette colori
  • Opzioni di tensione 24 V CC, 120 V CA e 240 V CA

Dispositivi di segnalazione per aree pericolose Bulletin 855X

  • Custodia in plastica rinforzata con vetro e ABS resistente agli urti
  • Temperatura di funzionamento da −20…+50 °C (−4…+122 °F) per Classe 1 Divisione 2 
  • UL type 4/4X/13, IP66/67
  • ATEX/IEC Ex Zona 2, Zona 22
  • Classe 1 Zona 2; Classe 1 Zona 22

Dispositivi di segnalazione per aree pericolose Bulletin 855XM

  • Custodia in alluminio per uso marino con ingombro ridotto
  • Temperatura di funzionamento da −40…+70 °C (−40…+158 °F) per Classe 1 Divisione 2
  • Certificazione NEMA Type 4/4X/13, IP66
  • ATEX/IECEx, Zona 2 e Zona 22
  • Classe 1 Zona 2; Classe 1 Zona 22

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Infografica sul segnalatore acustico in metallo per aree pericolose Bulletin 855XM 855-SP002_-EN-P
Volantino sui modelli con segnalatore acustico in metallo per aree pericolose Bulletin 855XM 855-SP003_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle soluzioni di segnalazione 855-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marchio CE
  • c-UL-us Listed — File No. E305538 per pacchetti beacon e File No. E305533 per segnalatori acustici e unità combinate:
    • Classe 1, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D
    • Classe II, Divisione 2, Gruppi F & G
    • Classe III, Divisione 1 e 2

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 213
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
Importante: questi prodotti sono destinati esclusivamente ad applicazioni di segnalazione industriale.

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Segnalatori acustici 855X e pacchetti beacon per aree pericolose
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: