Loading

Beacon industriali rotondi 855BS e 855R
Allen-Bradley

I nostri pacchetti beacon tondi Bulletin 855BS e 855R sono disponibili in due diametri, utilizzano la tecnologia LED e offrono un'elevata flessibilità per le vostre applicazioni.
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
  • Foto di famiglia di varie configurazioni di colore e dimensione di pacchetti beacon industriali rotondi su basi di plastica nera.
Foto di famiglia di varie configurazioni di colore e dimensione di pacchetti beacon industriali rotondi su basi di plastica nera.
Chevron LeftChevron Left
Foto di famiglia di varie configurazioni di colore e dimensione di pacchetti beacon industriali rotondi su basi di plastica nera.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri  pacchetti beacon tondi 855BS e 855R sono disponibili in due diametri. Tutti utilizzano la tecnologia LED e offrono un'elevata flessibilità per le vostre applicazioni. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di opzioni di montaggio, tensioni e colori.


  • Disponibile con diametri di 90 mm o 110 mm
  • Offre una classe di protezione elevata UL Type 4/4X/13, IP65 (90 mm) e IP66/67 (110 mm)
  • Include viti di sicurezza
  • Fornisce basi di montaggio superficiale, NPT da ½″ o tubo da 25 mm
  • Offre lenti a basso profilo e alto profilo nella versione da 110 mm
  • Offre versioni multicolore e multifunzione nella versione da 110 mm
VIDEO
Configurazione dei pacchetti beacon rotondi industriali 855R

Guardate questo video per scoprire come configurare il pacchetto beacon industriale rotondo 855R e tutte le diverse opzioni disponibili.

Tabella dei toni del pacchetto beacon industriale 855R
Guida alla selezione
Tabella dei toni del pacchetto beacon industriale 855R

Utilizzate le icone del tono e le descrizioni in questo documento per selezionare il tono giusto per le vostre esigenze.

Ascolta ora
Rockwell Automation introduce i nuovi pacchetti beacon industriali per migliorare la segnalazione sul piano di produzione
NewsNews
Comunicato stampa
Rockwell Automation introduce i nuovi pacchetti beacon industriali per migliorare la segnalazione sul piano di produzione
Leggi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di migrazione del pacchetto beacon industriale Bulletin 855R MIGRAT-PP058_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle soluzioni di segnalazione 855-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
China RoHS 25China RoHS 25
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE, UKCA, Marocco
  • c-UL-us Listed — File No. E14840; Guide Nos. NKCR, NKCR7
  • Marchio CE, UKCA, RCM, KC, Marocco (dimensione 110 mm)
  • ANSI/UL 60947-1 e ANSI/UL 60947-5-1 (dimensione 110 mm)

Conformità agli standard

  • CSA 22.2 n. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • CAN/CSA C22.2 n. 60947-1-13 e CAN/CSA C22.2 n. 60947-5-1-14 (dimensione 110 mm)
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
Importante: questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso in applicazioni di segnalazione industriale.

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Pacchetti beacon rotondi industriali 855BS e 855R
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: