Loading

Operatori 800G per aree pericolose
Allen-Bradley

I pulsanti per aree pericolose Bulletin 800G sono progettati per applicazioni industriali in cui possono essere presenti gas infiammabili, vapori o polveri.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(443)
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
  • Pulsanti da 800 g per aree pericolose
Pulsanti da 800 g per aree pericolose
Chevron LeftChevron Left
Pulsanti da 800 g per aree pericolose
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I pulsanti Allen-Bradley Bulletin 800G per aree pericolose sono progettati per applicazioni industriali in cui possono essere presenti gas, vapori o polveri infiammabili. Queste soluzioni sono disponibili come stazioni complete assemblate in fabbrica o come componenti singoli. I componenti singoli possono essere utilizzati in installazioni con montaggio a pannello o su base.


  • Foro di montaggio da 30.5 mm (operatori fronte quadro)
  • Include opzioni di montaggio su guida DIN TS35 (montaggio su base) o su coperchio custodia (montaggio a pannello)
  • Offre configurazioni di stazioni assemblate standard o raggruppate per una facile installazione
  • In grado di resistere a un'ampia gamma di temperature da −55 a +60 °C (−67 a +140 °F)*

Soluzioni cULus

  • Prodotti certificati cULus per applicazioni in aree pericolose Classe I Divisione 2 o Classe I Zona 1
  • Prodotti certificati ATEX per applicazioni in Zona 1 conformi agli standard della serie EN 60079 che sono stati sostituiti
  • Tipo 4X, IP66, IP67 (terminazione cavo)

Modelli "-EX"

  • Prodotti certificati ATEX, IECEx, INMETRO e NEPSI per applicazioni in aree pericolose Zona 1 e Zona 21
  • IP64, IP66, IP67 (accessorio coperchio montaggio a pannello installato)

*Intervallo di temperatura più comune per soluzioni di stazioni assemblate. L'intervallo di temperatura può variare in base ai componenti selezionati, al livello di protezione in ingresso e ai requisiti di tensione o corrente. Per maggiori dettagli, consultare il documento delle specifiche tecniche.

Cerchi ulteriori informazioni?

Per trovare ulteriori informazioni sul prodotto, inclusi file di disegni CAD, modelli 3D e altro, consultare il nostro Catalogo prodotti.

Catalogo prodotti

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dell’estensione della linea di prodotti Bulletin 800G pulsanti per aree pericolose 800G-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei prodotti per ambienti pericolosi EC-BR008_-EN-P
Brochure sugli arresti di emergenza e gli interruttori di abilitazione GLSAFE-BR004_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni

Soluzioni cULus

  • Prodotti certificati cULus per applicazioni in aree pericolose Classe I Divisione 2 o Classe I Zona 1
  • Prodotti certificati ATEX per applicazioni in Zona 1 conformi agli standard della serie EN 60079 che sono stati sostituiti
  • Tipo 4X, IP66, IP67 (terminazione cavo)

 Modelli "-EX"

  • Prodotti certificati ATEX, IECEx, INMETRO per applicazioni in aree pericolose Zona 1 e Zona 21
  • IP64, IP66, IP67 (con accessorio copertura per montaggio a pannello installato)

Bulletin 800G ("-EX") ATEX, IECEx Zona 1

Tipo di componente ATEX IECEx INMETRO
Blocco contatti CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U
Modulo di potenza CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Blocco contatti e modulo di potenza CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Stazioni CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366
Operatori CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U
Coperchio per montaggio a pannello (N. Cat. 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X

Bulletin 800G c-UL-us, Classe I Div 2

  • Certificato ATEX (revisioni standard precedenti)
  • cULus Listed — File N. E10314; Guide Nos. NOIV, NOIV7, NWFN, NWFN7

Conformità agli standard

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 N. 14
  • CSA C22.2 N. 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Operatori 800G per aree pericolose
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: