Le nostre stazioni assemblate da 30 mm sono disponibili in alluminio pressofuso, acciaio inossidabile, vetro e resina poliestere termoplastica. Queste stazioni sono completamente assemblate per una facile installazione oppure possono essere costruite su misura in base alle vostre esigenze.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Configurazione con selettore a 1 o 2 pulsanti o a 3 posizioni
- Stazioni completamente assemblate per una facile installazione
- Stazioni costruite su misura
- Montaggio flessibile orizzontale o verticale
- Disponibili con montaggio superficiale, a filo, a sospensione e in custodie speciali
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure dei pulsanti da 30 mm Bulletin 800T/H | 800T-BR012_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- Marchio CE — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
- CSA C22.2, N. 14
- CSA Certified — File N. LR1234, LR11924
- UL Listed — File N. E14840, E10314 Guida N. NKCR, NOIV, NISD
Conformità agli standard
- CCC
- UL 508
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.