Loading

Torrette luminose Control Tower 854J/K
Allen-Bradley

Queste torrette luminose sono dotate di grado di protezione IP66 e sono classificate per l'uso interno ed esterno.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(12)
(79)
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
  • Foto di famiglia di varie configurazioni di colore e dimensione dei segnalatori luminosi industriali 854J/K impilati con e senza piedistalli.
Foto di famiglia di varie configurazioni di colore e dimensione dei segnalatori luminosi industriali 854J/K impilati con e senza piedistalli.
Chevron LeftChevron Left
Foto di famiglia di varie configurazioni di colore e dimensione dei segnalatori luminosi industriali 854J/K impilati con e senza piedistalli.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Le nostre torrette luminose Control Tower™ Bulletin 854J (40 mm) e 854K (60 mm) offrono un'indicazione affidabile, ad alte prestazioni e ad alta visibilità di più stati della macchina in un pacchetto economico. Queste torrette luminose sono dotate di grado di protezione IP66 e sono classificate per l'uso interno ed esterno, rendendole una soluzione di segnalazione ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Con un'ampia varietà di basi di montaggio disponibili, possono essere installate in qualsiasi orientamento—verticale, di lato o a testa in giù—per adattarsi al meglio all'applicazione.


  • Fornisce protezione in ingresso Tipo 4/4X/13, IP66
  • Include grado di protezione per uso interno o esterno
  • Include un'ampia gamma di opzioni e tecnologie di illuminazione
  • Offre moduli acustici piezoelettrici che mantengono il grado di protezione in ingresso quando montati nella torretta
  • Utilizza morsettiere a molla per facilitare il cablaggio delle basi sul campo
  • Offre un'ampia gamma di opzioni di montaggio
  • Include un modello a micro sgancio rapido per applicazioni on-machine

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto delle torrette luminose Control Tower 854J/854K 854-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle soluzioni di segnalazione 855-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcatura CE
  • cULus Listed — File No. E14840; Guide Nos. NKCR, NKCR7
  • Conforme RoHS
  • Marcatura UKCA
Conformità agli standard
  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
Importante: questi prodotti sono destinati esclusivamente all’uso in applicazioni di segnalazione industriale.

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Torrette luminose Control Tower 854J/K
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: