I nostri Bulletin 800MB/800MR Oiltight Operators sono robusti e resistenti per le applicazioni per uso gravoso. I nostri pulsanti sono di tipo 13 a tenuta d'olio e sono costruiti per garantire durata e resistenza in ambienti difficili.
- Prodotti
- panoramica
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Foro di montaggio da 22.5 mm
- Type 13 a tenuta d'olio
- 800MB — operatori quadrati retroilluminati e tradizionali
- 800MR — operatori rotondi
Potrebbero interessarti anche
Certificazioni
Certificazioni
- Certificato CSA — LR1234, LR11924
- UL Listed — File Nos. E14840, E10314; Guide Nos. NKCR, NOIV
Conformità agli standard
- IEC 529
- Conformità IEC
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.