Loading

Operatori 800B 16 mm
Allen-Bradley

I nostri operatori 800B 16 mm possono soddisfare le vostre esigenze applicative per l'industria leggera e la strumentazione grazie al loro design altamente configurabile e flessibile.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(13)
(39)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri operatori Bulletin 800B da 16 mm possono soddisfare le esigenze delle applicazioni strumentali e dell'industria leggera grazie alla loro struttura altamente configurabile e flessibile. Questi operatori sono eccellenti per applicazioni con spazio limitato sul pannello o con ingombro ridotto. Sono realizzati in plastica resistente alla corrosione per garantire una lunga durata del pulsante.


  • Progettati secondo gli standard mondiali (UL, CSA, CE e CCC)
  • Materiali durevoli
    • Gli operatori sono realizzati in plastica anticorrosione per garantire una lunga durata del pulsante
    • Colorazione e illuminazione uniformi per una facile identificazione per tutta la durata dell’operatore
  • Facilità di installazione
  • Design ergonomico
    • Superficie del pulsante sagomata
  • Tenuta affidabile
    • IP66 e Type 4/4X/13
    • Tenute a diaframma: dispositivi a corsa lineare, lampade spia
    • Tenute a V: selettori, tenuta ad alta pressione
    • Tenute a K: arresti di emergenza, azionamento a doppia pulizia
  • Commutazione affidabile a bassa tensione
    • Contatti ad azionamento a scatto placcati in oro
    • Funzionamento affidabile in applicazioni sotto 24 V CC, 5 mA fino a 5 V CC, 1 mA
  • Funzionalità E-stop avanzata
    • Funzione anti-manomissione standard (azionamento a scatto)
    • Conforme a EN13850 e EN 60947-5-5
    • Meccanismo Direct Drive (azionamento positivo)

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR

Conformità agli standard

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Operatori 800B da 16 mm
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: