Loading

Lampade spia 800T 18 mm
Allen-Bradley

Le lampade spia Bulletin 800T da 18 mm sono una linea di lampade spia di piccole dimensioni e per uso gravoso.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
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
  • 800t – Spie pilota da 18 mm
800t – Spie pilota da 18 mm
Chevron LeftChevron Left
800t – Spie pilota da 18 mm
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Le nostre lampade spia Bulletin 800T da 18 mm sono una linea di lampade spia di piccole dimensioni e per uso gravoso. Se avete bisogno di una serie di lampade spia piccole ma robuste, abbiamo la soluzione per voi.


  • Foro di montaggio da 18 mm
  • Impermeabile/antolio Type 4/13
  • Lampade spia piccole

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA C22.2, No. 14
  • CSA Certified — File No. LR1234, LR11924
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL Listed — File No. E14840, E10314; Guide No. NKCR, NOIV

Conformità agli standard

  • CCC
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Lampade spia 800T 18 mm
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: