I segnalatori acustici elettronici generici Bulletin 855H producono un suono di 108 dB (A) massimo, adatto alla maggior parte delle applicazioni di segnalazione industriali e istituzionali di media gamma, a stato singolo.
I segnalatori acustici elettronici generici Bulletin 855H producono un suono con un livello massimo di 108 dB (A), adatto alla maggior parte delle applicazioni di segnalazione industriali e istituzionali di fascia media, a stato singolo. La versione avanzata produce un livello sonoro massimo di 113 dB (A). I nostri segnalatori acustici offrono funzionalità di controllo del volume e multi-tono. È possibile effettuare il retrofit dei segnalatori acustici direttamente nella maggior parte delle aperture dei pannelli delle macchine o montarli nelle tradizionali scatole elettriche da 4″.
Tre toni disponibili nella gamma di segnalatori acustici elettronici GP
Controllo del volume continuo tramite potenziometro per adattarsi al rumore ambientale variabile
Non è necessario aumentare le dimensioni dell'alimentatore grazie al minore consumo di corrente
Nessuna forza contro-elettromotrice all'interruzione dell'alimentazione
Classificazione UL Type 4/4X/13/3R, IP66 (montaggio superficiale) o UL Type 3R/13, IP54 (montaggio semi-incassato)
Corpi in plastica resistenti al calore e agli urti, privi di corrosione, stabili ai raggi UV, adatti per ambienti gravosi e applicazioni esterne
La versione avanzata include: 113 dB (A) max, due stadi, tre toni e controllo del volume
Toni industriali per segnalatori acustici [.WAV]
I nostri segnalatori acustici sono disponibili in un'ampia gamma di toni. Per ascoltare un'opzione, selezionare un tono qualsiasi dalla tabella sottostante.
Importante: questi prodotti sono destinati esclusivamente ad applicazioni di segnalazione industriale.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza