Loading

Operatori 800R per aree pericolose
Allen-Bradley

I nostri operatori per aree pericolose Bulletin 800R sono progettati per aree pericolose Divisione 2/Zone 2.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri operatori Bulletin 800R per aree pericolose sono progettati per Divisione 2/Zona 2. Sono costituiti da operatori Bulletin 800H (Type 4/4X/13) o Bulletin 800T (Type 4/13) con blocchi di contatti sigillati. Queste unità sono disponibili come stazioni assemblate in fabbrica o come componenti per assemblaggio sul campo.


  • Stazioni con pulsante per aree pericolose
  • Classi I e II Divisione 2
  • Foro di montaggio da 30.5 mm
  • Tipi 4/13 e 4/4X/13

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA Certified — File No. LR11924
  • UL Listed — File No. E10314; Guide No. NOIV
Conformità agli standard
  • CSA C22.2, n. 213
  • ISA 12.12.01

 

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione
  5. Chevron LeftChevron Left Operatori 800R per aree pericolose
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: