I nostri indicatori a LED On-Machine™ 853C e 853D aiutano gli operatori a rispondere più rapidamente e offrono ai team di manutenzione una maggiore visibilità sulla salute dei dispositivi. Disponibili come indicatori a LED e pulsanti touch, supportano sia il cablaggio discreto sia la connettività IO-Link, facilitando la scalabilità dall’indicazione di base a operazioni più intelligenti e connesse. Avvisi visivi e acustici configurabili, logica di escalation e diagnostica a livello di dispositivo contribuiscono a migliorare la consapevolezza della macchina e a velocizzare la risoluzione dei problemi.
- Prodotti
- Panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Panoramica
Panoramica
- Dispositivi compatti da 35 mm e 55 mm Opzioni di dispositivo
- Indicatore a LED e versioni con pulsante a sfioramento
- Modelli discreti standard, discreti programmabili e IO-Link
- Indicazione visiva multicolore con versioni acustiche disponibili Colori, schemi,
- toni e logica di escalation configurabili Configurazione offline, riproduzione
- revisione e file di configurazione salvati Diagnostica IO-Link,
- allarmi e informazioni operative Connessione M12, struttura con grado di protezione IP69K
- e certificazioni globali
Potrebbero interessarvi anche
Documentazione
| Specifiche tecniche | Pubblicazione |
|---|---|
| Dati tecnici delle specifiche di segnalazione | 855-TD001_-EN-P |
| User Manuals | Pubblicazione |
|---|---|
| Manuale d’uso degli indicatori On-Machine™ con interfaccia IO‑Link | 853-UM001_-EN-P |
| Avvio rapido degli indicatori On-Machine™ 853D | 853-QS001_-EN-P |
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Infografica degli indicatori a LED On-Machine™ 853C e 853D | 853-SP001_-EN-P |
| Indicatori a LED On-Machine™ 853C e 853D | 853-SP001_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- Marcatura CE
- cULus Listed (File No. E56639, Guides NMTR, NMTR7)
- KCC
- RCM
- Marcatura UKCA
Conformità agli standard
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN IEC 63000:2018
- UL508
- CAN/CSA C22/2 No. 14-18