Le nostre unità pensili Bulletin 800FC utilizzano la linea di pulsanti Bulletin 800F da 22.5 mm per ridurre al minimo l’inventario e garantire la massima efficienza. Sono inoltre disponibili diverse opzioni e possibilità di personalizzazione per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Configurazioni a 3, 5, 7 e 9 pulsanti
- Pulsanti a 1, 2 e 3 velocità
- IP66, NEMA Type 4/4X/13
- Blocchi di contatti finger-safe
- I pulsanti sono montati a filo con la custodia per ridurre le azioni accidentali
- Utilizza pulsanti estesi standard Bulletin 800F
- Interblocchi elettrici e meccanici
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto Bulletin 800FC stazione pensile assemblata | 800FC-PP001_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- CCC
- CE
- CSA
- RoHS
- UR/UL
Conformità agli standard
- CSA C22.2 N. 14
- EN 60947‑1
- EN 60947‑5‑1
- EN 60947‑5‑5
- EN ISO 13850
- NEMA ICS-5
- UL 508
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.