Loading

Monitoraggio delle condizioni
Allen-Bradley

Le nostre soluzioni di monitoraggio delle condizioni vi forniscono i dati necessari per contribuire a ridurre il rischio di fermo macchina non pianificato e affrontare i problemi prima che si aggravino.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Set di 4 moduli di controllo per il monitoraggio delle condizioni grigi: un modulo principale più largo a sinistra seguito da 3 moduli di espansione. Tutti includono connessioni terminali rimovibili sulla base, fori di ventilazione ed etichette del prodotto.
Allen-Bradley logo

Le soluzioni di monitoraggio delle condizioni di Rockwell Automation aiutano i team a individuare potenziali problemi ai macchinari in anticipo. Grazie a sensori intelligenti, progetti di sistema scalabili e analisi integrate, il portafoglio offre informazioni in tempo reale che supportano la protezione della salute degli asset, la pianificazione della manutenzione e la resilienza operativa complessiva. E con opzioni che spaziano da sensori autonomi a sistemi completamente integrati a livello di impianto, potete definire un approccio di manutenzione proattivo che supporta la produttività e aiuta a limitare il fermo macchina non pianificato.

Caratteristiche

Open All
Close All
Visione completa sull’intero ciclo di vita delle macchine

Ottenete dati su vibrazione, temperatura, corrente e velocità da sensori di livello industriale e sistemi di monitoraggio delle macchine progettati per ambienti gravosi. Esplorate i sensori di  monitoraggio delle condizioni delle macchine.

Architettura adattabile per qualsiasi applicazione

Dalla singola macchina all’implementazione a livello aziendale, i nostri sistemi distribuiti e integrati sono progettati per allinearsi alla vostra strategia di controllo e informazione senza aggiungere complessità inutili. Scoprite i sistemi di monitoraggio distribuiti.

Integrato con Plant Control e analisi

Collegatevi ai controllori Allen‑Bradley®, alle applicazioni FactoryTalk® e alle piattaforme IIoT aziendali per supportare informazioni utili, avvisi automatizzati e manutenzione basata sui dati. Esplorate  Sistemi integrati.

Soluzioni portatili per l’affidabilità basata su percorso

I data collector portatili offrono ai team un modo flessibile per raccogliere letture manuali ed eseguire la diagnostica in aree in cui i sistemi fissi non sono ancora presenti. Maggiori informazioni sui  data collector portatili.

Software per la manutenzione predittiva delle prestazioni degli asset

Strumenti di dati analitici avanzati, andamento e reportistica aiutano i team di manutenzione a individuare i problemi prima e a prendere decisioni più informate. Esplorate  il software di monitoraggio delle condizioni.

Panoramica del monitoraggio delle condizioni
Panoramica del monitoraggio delle condizioni

Scoprite come la gamma integrata di monitoraggio delle condizioni di Rockwell Automation contribuisce a migliorare il tempo di operatività, a prolungare la vita degli asset e a rafforzare le strategie di manutenzione predittiva.

Guarda tutti gli episodi

Soluzioni di monitoraggio delle condizioni progettate per le concrete esigenze industriali

Dai sensori al software, scoprite un portafoglio completo progettato per offrire una comprensione più approfondita, una maggiore affidabilità e una manutenzione più intelligente.

PRODOTTO
Sensori per il condition monitoring

I nostri sensori industriali monitorano vibrazione, temperatura, velocità e altri parametri chiave che supportano il rilevamento precoce dei problemi dei macchinari. Progettati per ambienti gravosi, forniscono dati precisi e in tempo reale ai controllori e ai sistemi di monitoraggio, così che i team possano rispondere con sicurezza.

Sensori per il condition monitoring
PRODOTTO
Sistemi distribuiti di monitoraggio delle condizioni delle macchine

I sistemi distribuiti acquisiscono dati ad alta risoluzione direttamente sulla macchina, contribuendo a ridurre le esigenze di cablaggio e supportando l’espansione futura. Queste soluzioni funzionano bene per le operazioni che si orientano verso programmi di manutenzione autonoma o manutenzione predittiva.

Sistemi distribuiti di monitoraggio delle condizioni delle macchine
PRODOTTO
Sistemi integrati

I sistemi di monitoraggio delle condizioni integrati combinano rilevamento, acquisizione dati e analisi all’interno dei controllori Allen‑Bradley e delle applicazioni FactoryTalk®. Questa configurazione offre visibilità centralizzata, avvisi basati su PLC e andamento storico senza la necessità di un’infrastruttura separata.

Sistemi integrati
PRODOTTO
Raccoglitori portatili di acquisizione dati

Per le strategie di manutenzione basate su percorsi, i data collector portatili consentono ai tecnici di raccogliere dati su vibrazioni, temperatura e funzionamento delle apparecchiature in tutto l’impianto. Questi strumenti offrono funzionalità di diagnostica, andamento e reportistica che supportano i programmi di affidabilità.

Raccoglitori portatili di acquisizione dati
PRODOTTO
Software di monitoraggio delle condizioni

Il software di monitoraggio delle condizioni offre ai team una visione unificata dello stato degli asset trasformando i dati grezzi in informazioni utili. Grazie a dati analitici avanzati, avvisi automatici e andamento storico, aiuta i team di manutenzione a prendere decisioni informate e a migliorare le prestazioni in operazioni di grandi dimensioni.

Software di monitoraggio delle condizioni

Progettati per proteggere i vostri asset più critici

Prevenite i guasti con sensori, diagnostica e analisi connesse che rafforzano ogni livello della vostra strategia di manutenzione.

  • Sensori e interruttori industriali
    Sensori e interruttori industriali
    Sensori e interruttori industriali
    Esplorazione di sensori e interruttori industriali. Supporto al controllo delle macchine, ai sistemi di automazione e alle applicazioni di produzione con soluzioni di rilevamento affidabili.
  • FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics offre ai responsabili delle decisioni soluzioni self-service di machine learning e mashup di dati, in modo da non dipendere da analisti ed esperti IT.
  • Allen-Bradley
    Allen-Bradley
    Allen-Bradley
    I componenti di automazione industriale Allen-Bradley e le soluzioni integrate di controllo e soluzioni informative di Rockwell Automation vi rendono il più produttivi possibile.
  • Prodotti per rete industriale
    Prodotti per rete industriale
    Prodotti per rete industriale
    Scoprite i prodotti per rete industriale di Rockwell Automation che offrono rete industriale sicura e affidabile, connettività Ethernet e comunicazione.
  • Servizi LifecycleIQ™
    Servizi LifecycleIQ™
    Servizi LifecycleIQ™
    I servizi per ciclo di vita aiutano il vostro stabilimento a lavorare in modo più veloce, intelligente e con maggiore agilità in tutte le fasi del ciclo di vita.

Domande frequenti sul monitoraggio delle condizioni

Che cos’è il monitoraggio delle condizioni e perché è importante?

Il monitoraggio delle condizioni prevede la raccolta di dati in tempo reale, come vibrazioni, temperatura e caratteristiche elettriche, per identificare i primi segnali di problemi alle apparecchiature. Monitorando continuamente lo stato e le prestazioni degli asset, i team di manutenzione possono passare da interventi reattivi o basati su calendario a strategie di manutenzione predittiva che aiutano a limitare il fermo macchina non pianificato e a prolungare la vita delle apparecchiature.

In che modo le soluzioni di monitoraggio delle condizioni si integrano con il vostro sistema di controllo esistente?

I sistemi e i prodotti di monitoraggio delle condizioni di Rockwell Automation si integrano direttamente con i controllori Allen‑Bradley, le applicazioni FactoryTalk® e le reti EtherNet/IP™. Questo approccio aiuta a ridurre il lavoro di progettazione e elimina la necessità di infrastrutture dati separate. Il sistema di controllo diventa una fonte centrale per il monitoraggio in tempo reale degli asset con allarmi, diagnostica e analisi integrati.

Quali tipi di apparecchiature possono essere monitorati?

La gamma di prodotti supporta un'ampia varietà di macchinari rotanti e alternativi, tra cui motori, pompe, ventilatori, riduttori, nastri trasportatori e compressori. I sensori e i sistemi possono essere abbinati all'ambiente, alle condizioni operative e all'approccio di monitoraggio. Per le macchine più complesse, i sistemi integrati forniscono dati e analisi ad alta risoluzione direttamente all'interno dell'architettura di automazione.

In che modo il monitoraggio delle condizioni supporta la manutenzione predittiva?

Raccogliendo dati continui o periodici sulle apparecchiature e applicando l’analisi, il monitoraggio delle condizioni aiuta a identificare schemi che indicano usura, squilibrio, disallineamento o degrado del cuscinetto molto prima che si aggravino. Se abbinato a software di manutenzione predittiva come FactoryTalk® Analytics™ o a piattaforme di dati a livello di impianto, i team possono automatizzare le notifiche, pianificare la manutenzione in modo proattivo e rafforzare le prestazioni complessive degli asset.

Quali settori industriali beneficiano maggiormente dal monitoraggio delle condizioni?

I settori industriali che si affidano a macchinari rotanti critici—come alimentare e bevande, automotive, oil and gas, metalli, minerario e acque reflue—traggono grande valore dal monitoraggio delle condizioni. In qualsiasi ambiente in cui il tempo di operatività, la sicurezza, la conformità o la longevità degli asset siano fondamentali, questi strumenti aiutano i team a gestire i rischi e a mantenere la produttività.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Monitoraggio delle condizioni Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
1444 Dynamix
Il nostro sistema Dynamix™ 1444 Integrated Condition Monitoring consente di monitorare e proteggere le macchine nella Integrated Architecture.
9309 Emonitor Software
Il nostro software Emonitor® Bulletin 9309 per il monitoraggio delle condizioni funziona con i nostri monitor e acquisitori dati portatili per aiutare a stabilire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basata sulle condizioni.
Un cavo blu a spirale con un'estremità collegata a una sonda metallica nell'angolo in basso a sinistra e l'altra estremità collegata a un modulo driver
Serie 1442
I nostri sistemi di sonde a correnti parassite Bulletin 1442 includono un campo lineare di 0.25–29 mm (9.8–1142 mil). Questi sistemi sono adatti per la misurazione delle vibrazioni dell’albero, del riferimento di fase/velocità e della posizione del rotore/spinta su macchine industriali.
Un collage di sensori accelerometrici cilindrici diritti e ad angolo retto con un cavo blu a spirale
Accelerometri Serie 1443
I nostri sensori Accelerometer serie 1443 sono utilizzati per misurare le vibrazioni sulle macchine industriali.
1441 Dynamix 2500 (solo USA)
I nostri acquisitori dati portatili Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 possono misurare, elaborare, visualizzare e memorizzare una varietà di funzioni di analisi.
Un modulo di misurazione grigio montato su una guida DIN
1440 XM-124
I moduli di misurazione dinamica standard XM® 124 Bulletin 1440 monitorano le vibrazioni di albero, involucro o piedistallo nei macchinari rotanti.
Un modulo di misurazione grigio leggermente rivolto verso destra con il logo blu Allen-Bradley nell'angolo in alto a sinistra e una leggera vista della parte superiore del modulo
1440 XM ControlNet
I moduli di misurazione dinamica Bulletin 1440 XM® per reti ControlNet™ monitorano vibrazione, pressione e deformazione sui macchinari rotanti.
Un modulo di misurazione grigio leggermente rivolto verso destra con il logo blu Allen-Bradley nell'angolo in alto a sinistra e una leggera vista della parte superiore del modulo
1440 XM-220 (solo USA)
I moduli XM® 220 Bulletin 1440 operano in modalità a doppio canale, a canale ridondante singolo o a rotazione inversa per controllare come i sensori calcolano la velocità, l'accelerazione e le misurazioni di picco.
Un modulo di misurazione grigio leggermente rivolto verso destra con il logo blu Allen-Bradley nell'angolo in alto a sinistra e una leggera vista della parte superiore del modulo
1440 XM-442 (solo USA)
I moduli Relay Bulletin 1440 XM® 441 e 442 forniscono soluzioni relè quando sono necessari relè aggiuntivi, oltre ai singoli relè integrati nei nostri moduli di misurazione.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoraggio delle condizioni
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: